「もっと簡単に温湿度データを管理したい!」にお応えしました。

オムロンの高精度温湿度ロガーは、クラス最高レベルのセンサ精度と、これまでになかったSDカードによるデータ回収システムを採用。
製造ライン上の各ポイントでの緻密な温湿度管理の実現と、データの回収・転記業務の効率化を実現します。
また温湿度の異常をすばやく知らせるアラーム出力も備え、品質管理のこまやかなニーズに的確にお応えします。

SDカードで巡回・転記業務を大幅に効率化。

●データが必要なときだけSDカードを挿入してデータ回収可能
● 本体メモリは最大約8,500件のデータを収録
● 計測データはCSV形式でSDカードに転送/保存
● SDカードにデータ回収時でも本体メモリへの収録は継続
● SDカードの常時挿入でメモリ一杯まで収録可能
 (1GBで約1700万データ・計測間隔10秒で5年間収録可能)

小さな”ボディ”に”使える機能”を搭載!

抜群の高精度計測

温度分解能0.1℃、湿度精度±2.5%の高精度計測を実現。
より的確な温湿度管理が可能になり、品質向上に貢献します。

異常発生時、すぐに対応可能

設定例:温度がしきい値以上になった時、表示灯を点灯させて異常をお知らせ

ロガー部には、アラーム出力を装備。温度や湿度の異常を見える化することで素早い対処が可能に。製造ラインの手軽なシステム化をサポートします。

簡易データ見える化ソフトをご用意

データを回収したSDカードをPCに挿入し、そのドライブを指定するだけで記録データの管理・グラフ化ができます。計測データはCSV形式で保存されるので、簡単に温湿度データを管理できます。

icon_01※PCソフト Multi Data Viewer Lightは http://www.fa.omron.co.jp/multi-d-v からダウンロードしてください。