センサヘッド部

形式 ZN-THS17-S ZN-THS17C-S※ ZN-THS11-S ZN-THS11C-S※
形状 3028_lu_1_1
固定タイプ
3028_lu_1_2
ケーブルタイプ(ケーブル長1.5m)

※校正証明書付きで購入される場合は、この形式をお選びください。

ロガー部

形式 ZN-THX11-S ZN-THX11-SA
形状 3028_lu_2_1

校正サービス

校正対象 内容 形式
センサヘッド部固定タイプ 校正証明書、検査成績書、トレーサビリティチャート ZN-THS17-CAL
センサヘッド部ケーブルタイプ(1.5m) 校正証明書、検査成績書、トレーサビリティチャート ZN-THS11-CAL

・センサヘッド部とロガー部はデジタル接続のため、校正サービスはセンサヘッド部のみ対象となります。
・当社へ製品の返却が必要となります。

オプション(別売)

形状 品名 形式
3028_lu_4_1 取付け用マグネット ZN9-EM01-S
3028_lu_4_2 専用ACアダプタ
(形ZN-THX11-Sに1個付属しています)
ZN9-ACP01-S
3028_lu_4_3 DCケーブル
(2m)
ストレートタイプ
(形ZN-THX11-SAに1個付属しています)
ZN9-ED01-S
ライトアングルタイプ ZN9-ED02-S

・マグネットを使用する場合、振動耐性は55Hz以下になります。(ロガー部取り付けネジ2個付属)