定格
| 電源電圧 | AC100~240V 50/60Hz、 AC24V 50/60Hz、 DC24V | |
|---|---|---|
| 許容電圧変動範囲 | 定格電圧の85~110% | |
| 消費電力 | 約3 .5VA(AC100~240V) 約3 .5VA(AC 24V) 約2 .5W(DC24V) |
|
| センサタイプ | 熱電対 :K、J、T、R、S(JIS C 1602-1995、IEC60584-1) 白金測温抵抗体 : Pt100(JIS C 1604-1997、IEC60751) |
|
| 制御出力 | リレー出力 | AC250V 3A(抵抗負荷) 電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA |
|
電圧出力 (SSR駆動用) |
出力電圧 DC12V+ 25%/−15% 最大負荷電流 21mA | |
| 警報出力 | リレー出力 | AC250V 1A(抵抗負荷) |
| 制御方式 | 2自由度 PIDまたは ON/OFF | |
| 設定方式 | 前面キーによるデジタル設定 | |
| 指示方式 | 7セグメントデジタル表示および単発光表示 文字高さ PV : 16.2mm |
|
| その他の機能 | 温度入力補正、ラン/ストップ、プロテクト機能等 | |
| 使用周囲温度 | −10~+55℃(ただし、結露または氷結しないこと) /3年保証時 :−10~+50℃ | |
| 使用周囲湿度 | 相対湿度 25~85% | |
| 保存温度 | −25~+65℃(ただし、結露または氷結しないこと) | |
性能
| 指示精度 | 熱電対 : *1 (指示値の±0.5%または±1℃の大きい方)±1ディジィット以下
白金測温抵抗体 :( 指示値の±0.5%または±1℃の大きい方)±1ディジィット以下 |
|
|---|---|---|
| 温度の影響 *2 | 熱電対入力(R、S) :(±1%PVあるいは±10℃の大きい方)±1ディジィット以下
熱電対入力(K、J、T) :(±1%PVあるいは±4℃の大きい方)±1ディジィット以下 白金測温抵抗体入力 :(±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下 |
|
| 電圧の影響 *2 | ||
| 電磁妨害の影響(EN61326-1による) | ||
| 調節感度 | 0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位) | |
| 比例帯(P) | 0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位) | |
| 積分時間(I) | 0~3999s(1s単位) | |
| 微分時間(D) | 0~3999s(1s単位) | |
| 制御周期 | 0.5、 1~99s(1s単位) | |
| 警報設定範囲 | -1999~9999(小数点位置は入力種別による) | |
| 入力サンプリング周期 | 250ms | |
| 信号源抵抗の影響 | 熱電対 : 0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、 白金測温抵抗体 : 0.6℃/Ω以下(10Ω以下) *3 | |
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
| 耐電圧 | AC2,800V 50または60Hz 1min(異極充電部端子) | |
| 振動 | 誤動作 | 10~55Hz 20m/s2 3軸方向 10min |
| 耐久 | 10~55Hz 20m/s2 3軸方向 2h | |
| 衝撃 | 誤動作 | 200m/s2 3軸方向 各3回 |
| 耐久 | 300m/s2 3軸方向 各3回 | |
| 質量 | 本体 : 約100g 取りつけ具 : 約10g | |
| 保護構造 | 前面 : IP66、 リアケース : IP20、 端子部 : IP00 | |
| メモリ保護 | 不揮発性メモリ(書込回数 : 10万回) | |
| 規格 | 認証規格 | UL61010-1、 CSA C22.2 No.1010-1 |
| 適合規格 | EN61326、 EN61010-1、 IEC61010-1、 VDE0106、
Part100(フィンガープロテクション)端子カバー装着時 |
|
| EMC指令 | EMI EN61326-1 *4
放射妨害電界強度 EN55011 Group1 classA 雑音端子電圧 EN55011 Group1 classA EMS EN61326-1 *4 静電気放電イミュニティ EN61000-4-2 電磁界強度イミュニティ EN61000-4-3 バーストノイズイミュニティ EN61000-4-4 伝導性妨害イミュニティ EN61000-4-6 サージイミュニティ EN61000-4-5 電圧ディップ/電断イミュニティ EN61000-4-11 |
|
*1. K、Tの-100℃以下は±2℃±1ディジット以下。R、Sの200℃以下は±3℃±1ディジット以下。
*2. 条件:周囲温度:-10℃~23℃~55℃ 電圧範囲:定格電圧の-15~±10%
*3. RとSセンサは、0.2℃/Ω以下(100Ω以下)。
*4. 工業用電磁環境(EN/ IEC61326-1 第2表)
USB-シリアル変換ケーブル仕様
| 対応OS | Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 |
|---|---|
| 対応ソフトウェア | Thermo Mini |
| 対応機種 | E5CBシリーズ |
| USB I/F規格 | USB Specification 1.1準拠 |
| DTE速度 | 38400bps |
| コネクタ仕様 | パソコン側 : USB(タイプA プラグ)
温度調節器側 : 専用シリアルコネクタ |
| 電源 | バスパワー(USBホストコントロ-ラから供給) 注1 |
| 電源電圧 | DC5V |
| 消費電流 | 最大450mA |
| 出力電圧 | DC4.7±0.2V(USB-シリアル変換ケーブルから温度調節器側に供給) |
| 出力電流 | 最大250mA(USB-シリアル変換ケーブルから温度調節器側に供給) |
| 使用周囲温度 | 0~55℃(ただし、 結露または氷結しないこと) |
| 使用周囲湿度 | 相対湿度10~80% |
| 保存温度 | -20~60℃(ただし、 結露または氷結しないこと) |
| 保存湿度 | 相対湿度10~80% |
| 高度 | 2000m以下 |
| 質量 | 約120g |
注1. USBポートは、High-Powerポートをご使用ください。
2. パソコンへドライバのインストールが必要です。インストール方法については、ケーブル付属の取扱説明書をご覧ください。