E5□Nシリーズと同一の制御性能で安心
サーマック温度調節器
情報更新 : 2024/04/01
E5□Nシリーズと同一の制御性能で安心
汎用温調でシェア世界No.1※の販売量を誇るE5□Nシリーズと同一の制御性能で安定した温度制御を実現。さらに密着取付が可能で、盤デザインの自由度を向上します。
※2010年11月 当社調べ。
長期保証と海外規格対応で機械・装置の輸出も安心
□48mm温度調節器で3年の長期保証を実現。E5□Nシリーズの安定した制御性能とご要望の高いIP66をもクリアしたグローバル品質で、機械装置の付加価値を高めます。
ヒータ制御に最適、パラメータ数少なく設定簡単
温度制御に必要な最小限の設定でOK。
大幅に設定工数を削減します。
バリエーションは8仕様
選択の時間を削減
温度調節+警報1点のベースモデル8仕様のため、選定工数を引き下げます。
世界最大クラスのデカ文字表示
現場での視認性を強化
ヒータ制御に特化した結果、パネル表示を強化し、□48mm温度調節器の表示サイズで世界最大クラスのPV表示文字サイズ16.2mm×4桁を搭載。離れたところからの状態確認が容易で作業性を高めます。
制御盤の奥行き方向を削減
取付け面からの奥行き寸法は、当社従来比約23%カットした60mmを実現。奥行き方向の省スペース化をはかります。
制御盤に組立配線する前の設定、また立ち上げ調整時や保守の場合もオフィスで事前に再設定が可能。量産機など数量を多くご使用のお客様に最適です。
ThermoMini から設定のコピーが可能
E5CBの上面にあるツールポートに通信変換ケーブル(オプション別売:E58-CIFQ2)を接続し、無償ダウンロードソフト ThermoMiniにより、設定のコピーができます。
パソコン設定時にE5CBへの電源不要
E5CBはパソコンからUSBバスパワー電源で設定に必要な電源の供給を受けることができます。E5CB本体に電源配線が不要で、ThermoMiniまたはパネル面からの設定が可能です。
「カタログ / マニュアル / CAD / ソフトウェア」の「ソフトウェア」からダウンロードできます。
情報更新 : 2024/04/01
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.