絶対最大定格(Ta=25℃)

項目 記号 定格 単位 条件
入力側 LED順電流 IF 50 mA
直流順電流低減率 ΔIF/℃ −0.5 mA/℃ Ta≧25℃
LED逆電圧 VR 5 V
接合部温度 TJ 125 ℃
出力側 負荷電圧(ピークAC/DC) VOFF 40 V
連続負荷電流(ピークAC/DC) IO 80 mA
オン電流低減率 ΔIO/℃ −0.8 mA/℃ Ta≧25℃
接合部温度 TJ 125 ℃
入出力間耐電圧(注1) VI-O 1500 Vrms AC1分間
使用周囲温度 Ta −20~+85 ℃ 氷結・結露のないこと
保管温度 Tstg −40~+125 ℃ 氷結・結露のないこと
はんだ付け温度条件 ― 260 ℃ 10s

(注1): 入出力間耐電圧の測定は、LED ピン、受光側ピンをそれぞれ一括し、電圧を印加する。

電気的性能(Ta=25℃)

項目 記号 最小 標準 最大 単位 条件
入力側 LED順電圧 VF 1.0 1.15 1.3 V IF=10mA
逆電流 IR ― ― 10 μA VR=5V
端子間容量 CT ― 15 ― pF V=0、f=1MHz
トリガLED順電流 IFT ― ― 4 mA IO=80mA
出力側 最大出力オン抵抗 RON ― 25 35 Ω IF=5mA、IO=80mA、t=10ms
開路時漏れ電流 ILEAK ― ― 1.0 nA VOFF=30V、Ta=50℃
端子間容量 COFF ― 0.6 1.4 pF V=0、f=100MHz、t<1s
入出力間容量 CI-O ― 0.8 ― pF f=1MHz、VS=0V
入出力間容量絶縁抵抗 RI-O 1000 ― ― MΩ VI-O=500VDC、ROH≦60%
動作時間 tON ― 0.03 0.5 ms IF=5mA、RL=200Ω、VDD=10V(注2)
復帰時間 tOFF ― 0.12 0.5 ms

(注2): 動作・復帰時間