各種、入力信号によるチャネル間の影響を受けない全チャネル絶縁入力方式を採用。デルタΣA/Dコンバータも搭載し、耐ノイズ性の向上しています。
温度入力は熱電対と、測温抵抗体に対応。また、温度に加えて湿度、電圧も一度にまとめて混在計測できます。
さらに、ロジックまたはパルスの入力、外部トリガの入力、アラーム信号の出力が可能です。
高機能温度計測用データロガー
※ Web特別価格提供品
※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。
この商品について
関連情報
情報更新 : 2013/07/16
各種、入力信号によるチャネル間の影響を受けない全チャネル絶縁入力方式を採用。デルタΣA/Dコンバータも搭載し、耐ノイズ性の向上しています。
温度入力は熱電対と、測温抵抗体に対応。また、温度に加えて湿度、電圧も一度にまとめて混在計測できます。
さらに、ロジックまたはパルスの入力、外部トリガの入力、アラーム信号の出力が可能です。
測温抵抗体入力にも対応していますので、熱電対と比較して高精度で安定度が高い計測が可能です。
しかも、Pt1000まで対応しており、これまで高価な計測器でしか実現できなかった高精度な温度計測が実現できます。
※写真はオムロン製の白金測温抵抗体 形52シリーズです。
着脱可能な端子台は1ユニット標準20チャンネル、10ユニットまで接続できるため、最大200チャンネルまで拡張可能です。
温度・電圧など多チャネルマルチ計測が必要な自動車のデータロギングに有効です。
自動車部品第1種A種相当の耐振性を実現しているので、データ収集時の振動や衝撃にも安心してご使用いただけます。
本体内には4GBのフラッシュメモリを搭載。
USBメモリを使用せずに長時間のデータ収録ができます。
フラッシュメモリのため、電源を切ってもデータを消失する心配がありません。もちろん、USBメモリに直接データを収録することもでき、測定中にUSBメモリを入替えている間のデータも保持されます。
※セキュリティ機能がないUSBメモリをお使いください。
※1:設定可能CH数には制限があります。10msのとき1CH、50msのとき5CH,100msのとき10CHのみ設定可能。
※2:セキュリティ機能がないUSBメモリをお使いください。
VGA(640×480ドット)の高解像度で、明るく見やすい大型5.7インチカラー液晶を搭載。
設定内容のほか、測定値や波形を鮮明に確認できます。
電圧測定のサンプリング速度をアップを実現。
最高10msのデータ収録が可能です。
※湿度は電圧0-1Vをスケーリング換算しているため、サンプリング速度は電圧と同様になります。
過去の不要なデータを消去し、常に最新のデータのみを内蔵メモリやUSBメモリに保存することができます。データロガーを常時設置してデータを収録するときなどに便利な機能で、トラブル発生時のデータ未保存を防止できます。(データを保存する時間は、設定可能です)
USBメモリ、USB接続、LAN接続の3WAYのPCリンクを実現。初期設定不要で、お客さまの用途に応じたデータ活用をサポートします。
Webサーバー機能により、LAN接続したロガーにIPアドレスを設定することで、パソコン上のWebブラウザからロガー本体をリモート操作できます。
また、Webブラウザ上で本体(あるいはUSBメモリ)に保存された収録ファイルをパソコンにコピーできます。
専用のPCソフトを使えば、収録データを簡単に波形表示することができます。特徴点の検索や印刷、CSV変換などが可能です。
※ソフトを起動してファイルを選択するだけ。
多チャンネル計測や高度な波形表示をする場合はスペシャルPCソフト(Wave Inspire RX)が便利です。
USBメモリかFTPサーバのどちらかを選択して収録データを保存できます。FTPサーバを選択した場合、自動的にデータをFTPサーバにバックアップしますので、面倒なプログラムを組むことなく自動収集システムを構築可能です。
NTPクライアント機能を搭載しているので、自動で本体の時刻を補正します。
専用PCソフトをしようすれば、リアルタイムにパソコンへデータを保存できます。接続方法はUSB、LANいずれも可能です。
収録はロガー本体とパソコンの同時保存か、パソコンのみの保存か選択可能です。
情報更新 : 2013/07/16
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.