本体
| 項目 | ZR-RX45A | ||
|---|---|---|---|
| 入力方式 | 全チャネル絶縁入力 ※1 | ||
| 入力端子形状 | M3ネジ式端子 | ||
| アナログ入力チャネル数 | 20CH(最大拡張時200CH) | ||
| サンプリング周期 | 10ms(1CH使用時)~1h | ||
| A/D分解能 | 16bit | ||
| A/D変換方式 | デルタΣ方式 | ||
| 測定レンジ | 電圧 | 20・50・100・200・500mV、1・2・5・10・20・50V、1-5V F.S. | |
| 温度 | 熱電対 | K・J・E・T・R・S・B・N・W(WRe5-26) | |
| 測温抵抗体 | Pt100・JPt100・Pt1000(IEC751) | ||
| 湿度 | 0~100%(電圧0~1Vスケーリング換算) ※3 | ||
| 外部入出力 | デジタル入力 | ロジック入力4CHかパルス入力4CHの選択方式 ※4 ※5 | |
| アラーム出力 | 4CH(オープンコレクタ出力 | ||
| 各種機能 | トリガ機能 | 外部トリガ入力(1CH)、入力信号レベル、時刻、時間、アラーム | |
| フィルタ機能 | Off・2・5・10・20・40回(移動平均) | ||
| 演算機能 | 統計演算※6:平均値、ピーク値、最大値、最小値、実効値(最大2演算を同時設定可能) | ||
| PCI/F | 種類 | LAN(100BASE-TX)、USB2.0(HIGH SPEED) | |
| 機能 | イーサネット | Webサーバ機能、FTPサーバ機能、FTPクライアント機能、NTPクライアント機能
パソコンへのリアルタイムデータ転送、パソコンからの本体制御 |
|
| USB | パソコンへのリアルタイムデータ転送 | ||
| 記憶装置 | 本体内蔵 | フラッシュメモリ:約4GB ※7 | |
| 外付け | USBメモリ ※7 | ||
| 表示 | 5.7インチカラー液晶(VGA:640×480ドット) | ||
| 使用環境 | 0~45℃、5~85%R.H.(バッテリ駆動時:0~40℃、バッテリ充電時:15~35℃) | ||
| 耐振動 | 自動車部品第1種A種相当 | ||
| 電源電圧 | ACアダプタ:AC100~240V/50~60Hz※8、DC駆動:8.5V~24V、バッテリ:DC7.4V(2個搭載) | ||
| 消費電力 | 32VA(ACアダプタ使用時) | ||
| 質量 | 約900g(端子台ユニット1台込み、バッテリ、ACアダプタ含まず) | ||
| 外形寸法 | 232×152×50mm | ||
| 付属品 | ユーザーズマニュアル、ユーティリティディスク(CD-ROM)、ACアダプタ/ACケーブル | ||
※1:測温抵抗体は非絶縁
※2:同じチャネルのBNC端子とM3ネジ式端子は、同時に使用できません。
※3:湿度センサZR-XRH1が必要です。
※4:ロジックアラームケーブルZR-XRL1が必要です。
※5:パルス入力は回転数モード、積算モード、瞬時モードの切替方式です。
※6:リアルタイムおよび、カーソル間指定(再生時)
※7:1ファイル2GBまで(外付けの場合は、使用するメモリによる)
※8:標準添付している電源コードは、AC100V用(日本仕様)です。
測定確度
| 項目 | ZR-RX45/ZR-RXS25 | ||
|---|---|---|---|
| 電圧 | ±0.1% of F.S. | ||
| 温度 ※1 | 熱電対 | 測定温度範囲(℃) | 測定確度 |
| R/S | 0≦TS≦100 | ±5.2℃ | |
| 100≦TS≦300 | ±3.0℃ | ||
| R:300<TS≦1600 | ±(0.05%of rdg+2.0℃) | ||
| S:300<TS≦1760 | ±(0.05%of rdg+2.0℃) | ||
| B | 400≦TS≦600 | ±3.5℃ | |
| 600<TS≦1820 | ±(0.05%of rdg+2.0℃) | ||
| K | -200≦TS≦-100 | ±(0.05%of rdg+2.0℃) | |
| -100<TS≦1370 | ±(0.05%of rdg+1.0℃) | ||
| E | -200≦TS≦-100 | ±(0.05%of rdg+2.0℃) | |
| -100<TS≦1370 | ±(0.05%of rdg+1.0℃) | ||
| T | -200≦TS≦-100 | ±(0.1%of rdg+1.5℃) | |
| -100<TS≦800 | ±(0.1%of rdg+0.5℃) | ||
| J | -200≦TS≦-100 | ±2.7℃ | |
| -100<TS≦100 | ±1.7℃ | ||
| 100<TS≦1100 | ±(0.05%of rdg+1.0℃) | ||
| N | 0≦TS≦1300 | ±(0.1%of rdg+1.0℃) | |
| W | 0≦TS≦2000 | ±(0.1%of rdg+1.5℃) | |
| 測温抵抗体 | 測定温度範囲(℃) | 印加電流 | 測定確度 |
|---|---|---|---|
| Pt100 | -200~850℃(FS=1050℃) | 1mA | ±1.0℃ |
| JPt100 | -200~500℃(FS=700℃) | 1mA | ±0.8℃ |
| Pt1000 | -200~500℃(FS=700℃) | 0.2mA | ±0.8℃ |
注. 使用環境23℃±5℃
電源投入後30分以上放置
サンプリング1s/フィルタON(10)
GND接地/使用熱電対は、T:0.32φ、
その他:0.65φを使用した場合
測温抵抗体は形ZR-RX40のみ対応
PCソフト
| 項目 | スペシャルPCソフト ZR-SX10 | 標準PCソフト |
|---|---|---|
| Wave Inspire RX(Ver2.4以降)(オプション品) | Smart Viewer RXW(Ver2.0以降)(標準付属品) | |
| 対応ロガー | ZR-RX25/RX45/RX70/RX20/RX40 | ZR-RX25/RX45/RX20/RX40 |
| 対応OS | Windows XP/Windows Vista/Windows 7 | |
| CPU | Intel互換プロセッサ 1GHz以上 Atomは動作保証対象外です |
Pentium4 2.0GHz以上 Atomは動作保証対象外です |
| メモリ | Windows XP:512MB以上、 Windows Vista/Windows 7:1GB以上 |
512MB以上(1GB以上を推奨) |
| ディスプレイ | 解像度1024×768以上、 65535色(16ビットカラー)以上 |
解像度1024×768以上 |
| 対応インターフェース | USB、LAN | |
| 標準機能 | 保存データの閲覧、リアルタイムPCデータ収録、本体設定、CSVファイル変換機能 | |
| 波形操作 | マウスとアイコンによる波形の直接操作、 選択波形の一括操作 |
アイコンによるCH個別スケール変更 |
| 波形表示 | 複数グラフウィンドウ表示、X-Y表示、FFT表示、 リストビューによる波形簡単切り替え機能、 グルーピングチャンネルの表示機能、 上下左右によるスクロール |
シングルウィンドウ表示、制限つきX-Y表示、 グルーピングチャネルの表示機能 |
| 設定機能 | 高度なチャネルグルーピング機能、 高度なリストビュー設定機能、ロガー本体設定機能 |
チャネルグルーピング機能、ロガー本体設定機能 |
| 外部サンプリング | -- | 対応(設定および表示可能) |
| 収録データ | バイナリ形式(独自形式):収録データとグラフなど画像表示内容を含めて保存 CSV形式:収録データをカンマ区切りテキストファイルにて保存 バイナリ形式のファイルはCSVファイルに一括変換可能 |
|
| その他 | カーソル機能、コメント入力機能、Excel転送機能 | |
注1:測定データの収録は、使用環境を満たすPCをご使用になった場合でも、PCの状態(他のアプリケーションが起動している場合、収録媒体の空き容量がない場合)により正常に収録できない場合があります。
注2:本ソフトウェアをご利用の際は、他のソフトウェアを起動しないようにしてください。また、本ソフトウェア以外の操作や処理をなるべく行わないでください。
(例:スクリーンセーバ、ウィルスチェック、ファイルコピー・移動処理、ファイル検索処理、など)