定格

定格電圧
(V)
無誘導負荷(A)誘導負荷(A)
抵抗負荷ランプ負荷誘導負荷電動機負荷
常時閉路常時開路常時閉路常時開路常時閉路常時開路常時閉路常時開路
DC 8
14
30
125
250
10
10
10
10
3
3
3
3
3
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
0.75
10
10
10
7.5
2
10
10
10
6
1.5
5
5
5
5
2
2.5
2.5
2.5
2.5
1.5

注1. 上記数値は定常電流を示します。 注2. 誘導負荷とは、力率0.4以上(交流)、時定数7ms以下(直流)です。 注3. ランプ負荷とは、10倍の突入電流を有するものです。 注4. 電動機負荷とは、6倍の突入電流を有するものです。 注5. 交流でも、上記と同じ電気定格で使用できます。 注6. 逆動作形(形X-10GM□)の場合、常時閉路と常時開路が逆になります。 注7. 上記定格は、以下の条件で試験を行った場合です。    (1)周囲温度 :20±2℃    (2)周囲湿度 :65±5%RH    (3)操作ひん度:20回/min

安全規格認定定格

個別の認定形式は当社までお問い合わせください。

UL/CSA

定格電圧形X-10G
DC125V10A
DC250V3A

EN(CE)…適合確認済

定格電圧形X-10
DC125V10A

性能

許容操作速度0.1mm~1m/s *1
許容操作ひん度機械的240回/min
電気的20回/min
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガにて)
接触抵抗15mΩ以下(初期値)
耐電圧同極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間
AC1,500V 50/60Hz 1min
振動誤動作10~55Hz 複振幅1.5mm *2
衝撃耐久最大1,000m/s2
誤動作最大300m/s2 *1 *2
耐久性機械的100万回以上
電気的10万回以上
保護構造IP00
感電保護クラスClassⅠ
PTI(トラッキング特性)175
使用周囲温度-25~+80°C(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度35~85%RH
質量約27~63g

*1. ピン押ボタン形の場合です。(他形式の場合は別途お問い合わせください) *2. 誤動作1ms以内。

接点仕様

接点材質銀
間隔(標準値)0.9mm
突入電流常時閉路最大30A
常時開路最大15A