(単位:mm)
端子の種類/形状
ねじ締め端子(-B)(形X-10GW□)
はんだづけ端子(-A)( 形式では“-A”を省略)
注1. 端子ねじの締めつけトルクは0.78~1.18N・mが適当です。
注2. 上記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。
注3. 直流電圧の場合、必ずCOMをプラス側にしてください。
注4. 端子表記
逆動作形(形X-10GM□)の場合は、常時閉路(NC)と常時開路(NO)が逆になります。
取りつけ穴加工寸法
取りつけにはM4ねじを用い、平座金、ばね座金などを使用して堅固に取りつけてください。
その際の締めつけトルクは1.18~1.47N・mとしてください。
パネルに取りつける場合、アクチュエータの六角ナットの締めつけトルクは2.94~4.9N・mで行ってください。
外形寸法/動作特性
形式、イラスト、図面はねじ締め端子の場合です。(注. 省略している寸法は、ピン押ボタン形と同一です)
ピン押ボタン形
形X-10G-B
スプリング細押ボタン形
形X-10GS-B
スプリング短押ボタン形
形X-10GD-B
パネル取りつけ押ボタン形
形X-10GQ-B
注. M12 取りつけねじとケース本体の取りつけ穴の同時使用はしないでください。スイッチ本体に引張りの力が加わり、ケースとカバー破損の原因となります。
パネル取りつけローラ押ボタン形
形X-10GQ22-B
注. M12 取りつけねじとケース本体の取りつけ穴の同時使用はしないでください。スイッチ本体に引張りの力が加わり、ケースとカバー破損の原因となります。
パネル取りつけクロス・ローラ押ボタン形
形X-10GQ21-B
注. M12 取りつけねじとケース本体の取りつけ穴の同時使用はしないでください。スイッチ本体に引張りの力が加わり、ケースとカバー破損の 原因となります。
リーフ・スプリング形
形X-10GL-B
注. 上記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。
*OTは1.6mmを超えないように制限してお使いください。
ヒンジ・短レバー形
形X-10GW21-B
ヒンジ・レバー形
形X-10GW-B
小勢力ヒンジ・レバー形
形X-10GW4-B
ヒンジ・ローラ・短レバー形
形X-10GW22-B
ヒンジ・ローラ・レバー形
形X-10GW2-B
逆動作ヒンジ・レバー形
形X-10GM-B
逆動作ヒンジ・ローラ・短レバー形
形X-10GM22-B
逆動作ヒンジ・ローラ・レバー形
形X-10GM2-B
注. 上記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。
別売付属品
端子保護カバー
形AP-A
はんだづけ端子用(フェノール樹脂)
注. リード線引出口は、5ヵ所肉薄にしています。
形AP-B
ねじ締め端子用(フェノール樹脂)
注. リード線引出口は、6ヵ所肉薄にしています。
形AP1-A
はんだづけ端子用(金属板プレス成形)
注. リード線引出口は、5ヵ所穴があいています。
形AP1-B
ねじ締め端子用(金属板プレス成形)
注. リード線引出口は、6ヵ所穴があいています。
形AP-Z
はんだづけ端子、ねじ締め端子共用(塩化ビニール)
注. 上記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。(形AP-Zは±0.8mm)
セパレータ
形SEPARATOR FOR Z
注1. 上記、外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。
注2. セパレータの材質はEAVTC(エポキシアルキッド・ワニステトロンクロス)で耐熱温度は130℃です。
アクチュエータ
ヒンジ・レバー形
形XAA-1
ヒンジ・ローラ・レバー形
形ZAA-2
パネル取りつけ押ボタン形(短)
形ZAQ-3
パネル取りつけ押ボタン形(中)
形ZAQ-2
パネル取りつけ押ボタン形(長)
形ZAQ-1
パネル取りつけローラ押ボタン形
形ZAQ-22
注. 上記、外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。