アクチュエータの種類 はんだづけ端子
291_lu_1_16
ねじ締め端子(-B)
291_lu_1_17
形式 形式
ピン押ボタン形 291_lu_1_1 形X-10G 形X-10G-B
スプリング細押ボタン形 291_lu_1_2 形X-10GS 形X-10GS-B
スプリング短押ボタン形 291_lu_1_3 形X-10GD 形X-10GD-B
パネル取りつけ押ボタン形 291_lu_1_4 形X-10GQ 形X-10GQ-B
パネル取りつけローラ・押ボタン形 291_lu_1_5 形X-10GQ22 形X-10GQ22-B
パネル取りつけクロス・ローラ押ボタン形 291_lu_1_6 形X-10GQ21 形X-10GQ21-B
リーフ・スプリング形 291_lu_1_7 形X-10GL 形X-10GL-B
ヒンジ・短レバー形 291_lu_1_8 形X-10GW21 形X-10GW21-B
ヒンジ・レバー形 291_lu_1_9 形X-10GW 形X-10GW-B
小勢力ヒンジ・レバー形 291_lu_1_10 形X-10GW4 形X-10GW4-B
ヒンジ・ローラ・短レバー形 291_lu_1_11 形X-10GW22 形X-10GW22-B
ヒンジ・ローラ・レバー形 291_lu_1_12 形X-10GW2 形X-10GW2-B
逆動作ヒンジ・レバー形 291_lu_1_13 形X-10GM 形X-10GM-B
逆動作ヒンジ・ローラ・短レバー形 * 291_lu_1_14 形X-10GM22 形X-10GM22-B
逆動作ヒンジ・ローラ・レバー形 * 291_lu_1_15 形X-10GM2 形X-10GM2-B

*逆動作とは、圧縮コイルばねにより押ボタンを常時おさえ込み、レバーの操作につれて反転動作するものです。

別売付属品

端子保護カバー

形Z/A/X/DZのスイッチに取りつけできます。
基本スイッチのケースおよび端子接続線などを保護するためのもので、塵埃の堆積による端子間短絡、接地あるいは接続線の振動による断線、接触不良や感電事故の防止に用いてください。取りつけは基本スイッチの取りつけねじで行います。
フェノール樹脂製のものは、リード線の引き出し方向を任意に選択できるよう、5(6)ヵ所に肉薄の部分を設けてあり、この部分を破って接続線を引き出します。
なお、別売アクチュエータをご使用の際は、端子保護カバーはお使いいただけません。

適用 はんだづけ端子用 ねじ締め端子用 備考
材質 取りつけ方向 形式
フェノール樹脂 側面取りつけ 形AP-A 形AP-B ──
金属板プレス成形 側面取りつけ 形AP1-A 形AP1-B 形AP-A、-Bと併用してください
塩化ビニール 側面取りつけ 形AP-Z ──

注. DZシリーズのはんだづけ端子タイプについては、ねじ締め端子用の保護カバーをご使用ください。

セパレータ

絶縁距離の確保が心配の時や、他の金属部品や銅線が近くにある時はセパレータを使用し、絶縁距離を確保してください。

形式
形SEPARATOR FOR Z

アクチュエータ

マイクロスイッチをカムやドッグで操作するとき、またはスイッチの押ボタンに機械的な動きを伝達するときご使用ください。

アクチュエータの種類 形Z、形X共通
ヒンジ・レバー形 291_lu_4_1 形XAA-1
ヒンジ・ローラ・レバー形 291_lu_4_2 形ZAA-2
パネル取りつけ
押ボタン形
291_lu_4_3 短 形ZAQ-3
中 形ZAQ-2
長 形ZAQ-1
パネル取りつけ
ローラ押ボタン形
291_lu_4_4 形ZAQ-22