定格

定格電圧
(V)
無誘導負荷(A)誘導負荷(A)
抵抗負荷ランプ負荷誘導負荷電動機負荷
常時閉路常時開路常時閉路常時開路常時閉路常時開路常時閉路常時開路
AC 125
AC 250
AC 500
20
20
15
7.5
7.5
4
20
20
10
12.5
8.3
2
DC 8
DC 14
DC 30
DC 125
DC 250
20
20
6
0.5
0.25
3
3
3
0.5
0.25
1.5
1.5
1.5
0.5
0.25
20
15
5
0.05
0.03
12.5
12.5
5
0.05
0.03

注1. 上記数値は定常電流を示します。 注2. 誘導負荷とは、力率0.4以上(交流)、時定数7ms以下(直流)です。 注3. ランプ負荷とは、10倍の突入電流を有するものです。 注4. 電動機負荷とは、6倍の突入電流を有するものです。 注5. 上記定格は、以下の条件で試験を行った場合です。    (1)周囲温度:20±2℃  (2)周囲湿度:65±5%RH    (3)操作ひん度:20回/min

安全規格認定定格

個別の認定形式は当社までお問い合わせください。

UL/CSA(標準的な定格のみ記載しています。)

定格電圧形A-20G
AC125V10A、1HP
AC250V20A、2HP
AC480V20A
DC125V0.5A
DC250V0.25A

性能

許容操作速度0.01mm~1m/s *1
許容操作
ひん度
機械的240回/min
電気的20回/min
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガにて)
接触抵抗15mΩ以下(初期値)
耐電圧同極端子間 : AC1,000V 50/60Hz 1min
充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間 : AC2,000V 50/60Hz 1min
振動誤動作10~55Hz 複振幅1.5mm *2
衝撃耐久最大1,000m/s2
誤動作最大300m/s2 *1 *2
耐久性機械的100万回以上
電気的50万回以上
保護構造IP00
感電保護クラスClassⅠ
PTI (トラッキング特性)175
使用周囲温度−25~+80°C(ただし、 氷結しないこと)
使用周囲湿度35~85%RH
質量約22~58g

*1. ピン押ボタン形の場合です。(他形式の場合は別途お問い合わせください) *2. 誤動作1ms 以内。

接点仕様

接点仕様リベット
材質銀合金
間隔(標準値)0.5mm
突入電流常時閉路最大75A
常時開路最大75A