(単位:mm)
端子の種類
ねじ締め端子(-B)
はんだづけ端子(-A)( 形式では“-A”を省略)
注1. 端子ねじの締めつけトルクは0.78~1.18N・mが適当です。
注2. 上記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。
取りつけ穴加工寸法
取りつけにはM4ねじを用い、平座金、ばね座金などを使用して堅固に取りつけてください。
その際の締めつけトルクは1.18~1.47N・mとしてください。
パネルに取りつける場合、アクチュエータの六角ナットの締めつけトルクは2.94~4.9N・mで行ってください。
外形寸法/動作特性
形式、イラスト、図面はねじ締め端子の場合です。(注. 省略している寸法は、ピン押ボタン形と同一です)
ピン押ボタン形
形A-20G-B
スプリング短押ボタン形
形A-20GD-B
パネル取りつけ押ボタン形
形A-20GQ-B
注. M12取りつけねじとケース本体の取りつけ穴の同時使用はしないでください。スイッチ本体が破損する原因となります。
パネル取りつけローラ押ボタン形
形A-20GQ22-B
注. M12取りつけねじとケース本体の取りつけ穴の同時使用はしないでください。スイッチ本体が破損する原因となります。
パネル取りつけクロス・ローラ押ボタン形
形A-20GQ21-B
注. M12取りつけねじとケース本体の取りつけ穴の同時使用はしないでください。スイッチ本体が破損する原因となります。
注. 上記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。
ヒンジ・短レバー形
形A-20GV21-B
ヒンジ・レバー形
形A-20GV-B
ヒンジ・ローラ短レバー形
形A-20GV22-B
ヒンジ・ローラ・レバー形
形A-20GV2-B
注. 上記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。
別売付属品
端子保護カバー
形AP-A
はんだづけ端子用(フェノール樹脂)
注. リード線引出口は、5ヵ所肉薄にしています。
形AP-B
ねじ締め端子用(フェノール樹脂)
注. リード線引出口は、6ヵ所肉薄にしています。
形AP1-A
はんだづけ端子用(金属板プレス成形)
注. リード線引出口は、5ヵ所穴があいています。
形AP1-B
ねじ締め端子用(金属板プレス成形)
注. リード線引出口は、6ヵ所穴があいています。
形AP-Z
はんだづけ端子、ねじ締め端子共用(塩化ビニール)
注. 上記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。(形AP-Zは±0.8mm)
セパレータ
形SEPARATOR FOR Z
注1. 上記、外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。
注2. セパレータの材質はEAVTC(エポキシアルキッド・ワニステトロンクロス)で耐熱温度は130℃です。