端子の種類 はんだづけ端子
290_lu_1_10
ねじ締め端子 (-B)
290_lu_1_11
アクチュエータの種類 形式 形式
ピン押ボタン形 290_lu_1_1 形A-20G 形A-20G-B
スプリング短押ボタン形 290_lu_1_2 形A-20GD 形A-20GD-B
パネル取りつけ押ボタン形 290_lu_1_3 形A-20GQ 形A-20GQ-B
パネル取りつけ
ローラ・押ボタン形
290_lu_1_4 形A-20GQ22 形A-20GQ22-B
パネル取りつけクロス・
ローラ押ボタン形
290_lu_1_5 形A-20GQ21 形A-20GQ21-B
ヒンジ・短レバー形 290_lu_1_6 形A-20GV21 形A-20GV21-B
ヒンジ・レバー形 290_lu_1_7 形A-20GV 形A-20GV-B
ヒンジ・ローラ・短レバー形 290_lu_1_8 形A-20GV22 形A-20GV22-B
ヒンジ・ローラ・レバー形 290_lu_1_9 形A-20GV2 形A-20GV2-B

別売付属品

端子保護カバー

形Z/A/X/DZのスイッチに取りつけできます。
基本スイッチのケースおよび端子接続線などを保護するためのもので、塵埃の堆積による端子間短絡、接地あるいは接続線の振動による断線、接触不良や感電事故の防止に用いてください。取りつけは基本スイッチの取りつけねじで行います。
フェノール樹脂製のものは、リード線の引き出し方向を任意に選択できるよう、5(6)ヵ所に肉薄の部分を設けてあり、この部分を破って接続線を引き出します。
なお、別売アクチュエータをご使用の際は、端子保護カバーはお使いいただけません。

適用 はんだづけ
端子用
ねじ締め
端子用
備考
材質 取りつけ方向 形式
フェノール樹脂 側面取りつけ 形AP-A 形AP-B ──
金属板プレス成形 側面取りつけ 形AP1-A 形AP1-B 形AP-A、-Bと併用してください
塩化ビニール 側面取りつけ 形AP-Z ──

注. DZシリーズのはんだづけ端子タイプについては、ねじ締め端子用の保護カバーをご使用ください。

セパレータ

絶縁距離の確保が心配の時や、他の金属部品や銅線が近くにある時はセパレータを使用し、絶縁距離を確保してください。

形式
形SEPARATOR FOR Z