| 項目 | 詳細 | 形式 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コントローラ | EtherCAT対応標準
コントローラ |
BOXタイプ | 2カメラ
タイプ |
NPN | 形FZM1-350-ECT | - | |
| PNP | 形FZM1-355-ECT | ||||||
| カメラ | ハイスピードカメラ
(単体) |
30万画素 | モノクロ | 形FZ-SH | レンズが必要 | ||
| カラー | 形FZ-SHC | ||||||
| デジタルカメラ
(単体) |
30万画素 | モノクロ | 形FZ-S | ||||
| カラー | 形FZ-SC | ||||||
| 200万画素 | モノクロ | 形FZ-S2M | |||||
| カラー | 形FZ-SC2M | ||||||
| 小型デジタルカメラ
(単体) |
30万画素
フラットタイプ |
モノクロ | 形FZ-SF | 小型カメラ用レンズが必要 | |||
| カラー | 形FZ-SFC | ||||||
| 30万画素
ペンタイプ |
モノクロ | 形FZ-SP | |||||
| カラー | 形FZ-SPC | ||||||
| インテリジェントカメラ | 広視野タイプ | カラー | 形FZ-SLC100 | カメラ+ズーム・オート
フォーカスレンズ+ インテリジェント照明 |
|||
| カメラ
周辺機器 |
インテリジェントカメラ用
拡散板 |
広視野タイプ | 形FZ-SLC100-DL | - | |||
| CCTVレンズ | 形3Z4S-LEシリーズ | 3Z4S-LT/LEシリーズデータシート(SCHB-047)を参照 | |||||
| 接写リング | |||||||
| 低ディストーションレンズ | 形3Z4S-LE SV-0614H/
SV-0814H/SV-1214H/ SV-1614H/SV-2514H/ SV-3514H/SV-5014H/ SV-7525H/SV-10028H |
200万画素カメラ専用低ディストーションレンズ | |||||
| 小型カメラ用レンズ | 形FZ-LES3/LES6/
LES16/LES30 |
30万画素小型カメラ専用レンズ | |||||
| 小型カメラ用接写リング | 形FZ-LESR | 30万画素小型カメラ専用接写リング | |||||
| ケーブル | カメラケーブル | 形FZ-VS | ケーブル長2m、5m、10m *2 | ||||
| 耐屈曲カメラケーブル | 形FZ-VSB | ケーブル長2m、5m、10m *3 | |||||
| ライトアングルカメラケーブル *1 | 形FZ-VSL | ケーブル長2m、5m、10m *2 | |||||
| 長距離カメラケーブル | 形FZ-VS2 | ケーブル長15m *4 | |||||
| 長距離ライトアングルカメラケーブル | 形FZ-VSL2 | ケーブル長15m *4 | |||||
| ケーブル延長ユニット | 形FZ-VSJ | 延長ユニットは 2台、ケーブル3本まで連結できます。
(最大ケーブル長: 45m *5) |
|||||
| モニタケーブル | 形FZ-VM | ケーブル長2m、5m | |||||
| パラレルケーブル | 形FZ-VP | ケーブル長2m、5m | |||||
| 形FZ-VPX *6 | ケーブル長2m、5m
コネクタタイプ |
||||||
| 周辺機器 | 液晶モニタ | 形FZ-M08 | BOXタイプコントローラ用 | ||||
| USBメモリ | 2GB | 形FZ-MEM2G | 容量2GB | ||||
| 8GB | 形FZ-MEM8G | 容量8GB | |||||
| マウス | - | マウス推奨品
有線式のドライバ不要タイプ(マウスドライバの インストールが必要なマウスには対応していません) |
|||||
| 外部照明 | 形3Z4S-LTシリーズ | 3Z4S-LT/LEシリーズデータシート(SCHB-047)を参照 | |||||
| 形FZ-LTシリーズ | - | ||||||
| 形FLシリーズ | FLシリーズカタログ(SDNB-011)を参照 | ||||||
| ストロボコントローラ | 形3Z4S-LTシリーズ照明接続用 | ㈱モリテックス社製
形3Z4S-LT MLEK-C100E1TS2 |
コントローラから外部照明を
制御するために必要 FLシリーズカタログ (SDNB-011)を参照 |
1CH接続 | |||
| 形FZ-LTA100 | 形FZ-LTA100 | 2CH接続 | |||||
| 形FZ-LTA200 | |||||||
| 照明コントローラ | 形FLシリーズ照明接続用 | 形FL-TCC1 | - | ||||
*1. カメラ側のコネクタがL字になっているケーブルです。
*2. 10mタイプはインテリジェントカメラ、500万画素カメラには使用できません。
*3. 10mタイプはインテリジェントカメラ、200万画素カメラ、500万画素カメラには使用できません。
*4. 15mタイプはインテリジェントカメラ、500万画素カメラには使用できません。
*5. 最大ケーブル長は接続するカメラ、連結するケーブルのタイプ・長さにより異なります。
詳細はカタログの「カメラ・ケーブル接続対応表」を参照ください。
*6. オムロン製コネクタ端子台変換ユニット(形XW2R-J50G-T、形XW2R-E50G-T、形XW2R-P50G-T)が使用できます。
レンズ種類
高解像度・低ディストーションレンズ
| レンズ形式 | 形3Z4S-LE
SV-0614H |
形3Z4S-LE
SV-0814H |
形3Z4S-LE
SV-1214H |
形3Z4S-LE
SV-1614H |
形3Z4S-LE
SV-2514H |
|---|---|---|---|---|---|
| 外観/外形
(単位: mm) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 焦点距離 | 6mm | 8mm | 12mm | 16mm | 25mm |
| 明るさ | F1.4 | F1.4 | F1.4 | F1.4 | F1.4 |
| フィルタサイズ | M40.5
P0.5 |
M35.5
P0.5 |
M27.0
P0.5 |
M27.0
P0.5 |
M27.0
P0.5 |
| レンズ形式 | 形3Z4S-LE
SV-3514H |
形3Z4S-LE
SV-5014H |
形3Z4S-LE
SV-7525H |
形3Z4S-LE
SV-10028H |
|---|---|---|---|---|
| 外観/外形
(単位: mm) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 焦点距離 | 35mm | 50mm | 75mm | 100mm |
| 明るさ | F1.4 | F1.4 | F2.5 | F2.8 |
| フィルタサイズ | M35.5
P0.5 |
M40.5
P0.5 |
M34.0
P0.5 |
M37.5
P0.5 |
CCTVレンズ
| レンズ形式 | 形3Z4S-LE
SV-03514V |
形3Z4S-LE
SV-04514V |
形3Z4S-LE
SV-0614V |
形3Z4S-LE
SV-0813V |
形3Z4S-LE
SV-1214V |
形3Z4S-LE
SV-1614V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外観/外形
(単位: mm) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 焦点距離 | 3.5mm | 4.5mm | 6mm | 8mm | 12mm | 16mm |
| 明るさ | F1.4 | F1.4 | F1.4 | F1.3 | F1.4 | F1.4 |
| フィルタサイズ | - | - | M27
P0.5 |
M25.5
P0.5 |
M27
P0.5 |
M27
P0.5 |
| レンズ形式 | 形3Z4S-LE
SV-2514V |
形3Z4S-LE
SV-3518V |
形3Z4S-LE
SV-5018V |
形3Z4S-LE
SV-7527V |
形3Z4S-LE
SV-10035V |
|---|---|---|---|---|---|
| 外観/外形
(単位: mm) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 焦点距離 | 25mm | 35mm | 50mm | 75mm | 100mm |
| 明るさ | F1.4 | F1.8 | F1.8 | F2.7 | F3.5 |
| フィルタサイズ | M27
P0.5 |
M27
P0.5 |
M30.5
P0.5 |
M30.5
P0.5 |
M30.5
P0.5 |
小型カメラ用レンズ
| レンズ形式 | 形FZ-LES3 | 形FZ-LES6 | 形FZ-LES16 | 形FZ-LES30 |
|---|---|---|---|---|
| 外観/外形
(単位: mm) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 焦点距離 | 3mm | 6mm | 16mm | 30mm |
| 明るさ | F2.0 | F2.0 | F3.4 | F3.4 |
接写リング
| 形式 | 形3Z4S-LE ML-EXR |
|---|---|
| 内容 | 7点セット(40mm、20mm、10mm、5mm、2.0mm、1.0mm、0.5mm)
最大外形 φ30mm |
*0.5mm、1.0mm、2.0mm の接写リングは、重ねて使わないでください。
レンズや他の接写リングのねじ部に挟むため、2枚以上重ねると
ねじの締付けが不安定になります。
*30mmを超える接写をするときは、振動条件によって補強が必要です。
小型カメラ用接写リング
| 形式 | 形FZ-LESR |
|---|---|
| 内容 | 3点セット(15mm、10mm、5mm)
最大外形 φ12mm |