(単位:mm)
コントローラ
形FZM1-35□-ECT
カメラ
●ハイスピードカメラ(単体)
形FZ-SH
形FZ-SHC
●デジタルカメラ(単体)
30万画素カメラ
形FZ-S
形FZ-SC
200万画素カメラ
形FZ-S2M
形FZ-SC2M
●小型デジタルカメラ(単体)
カメラヘッド(フラットタイプ)
形FZ-SF
形FZ-SFC
(ペンタイプ)
形FZ-SP
形FZ-SPC
カメラアンプ
(フラットタイプ、ペンタイプ共通)
●インテリジェントカメラ
形FZ-SLC100
ケーブル
●カメラケーブル
カメラケーブル
形FZ-VS
長距離カメラケーブル
形FZ-VS2
耐屈曲カメラケーブル
形FZ-VSB
長距離ライトアングルカメラケーブル
形FZ-VSL2
ライトアングルカメラケーブル
形FZ-VSL
*1. 各ケーブルは、2m/5m/10m があります。
形FZ-VS、形FZ-VSBおよび形FZ-VSLについては、3.5mもご用意しております。
*2. 各カメラケーブルには極性があります。
銘板の貼られている側をコントローラに接続してください。
*3. ケーブルは15mです。
●パラレルケーブル
形FZ-VP
*1. ケーブルは、2m/5m があります。
形FZ-VPX
*1. ケーブルは、2m/5m があります。
●モニタケーブル
形FZ-VM
*1. ケーブルは、2m/5m があります。
液晶モニタ
形FZ-M08
カメラケーブル延長ユニット
形FZ-VSJ
小型カメラ用レンズ
形FZ-LESシリーズ
小型カメラ用接写リング
形FZ-LESR