定格(基準形/分割接触形/維持接触形)

形Z-15(微小負荷用、フレキシブル・ロッド形を除く)

接点
間隔
定格電圧
(V)
無誘導負荷(A) 誘導負荷(A)
抵抗負荷 ランプ負荷 誘導負荷 電動機負荷
常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路
G、H、
H2、E
AC 125
250
500*
15(10)*
15(10)*
10
3
2.5 
1.5
1.5
1.25
0.75
15(10)*
15(10)*
 6
5
3
1.5
2.5
1.5
0.75
G DC  8
14
30
125
250
15
15
 6
 0.5
 0.25
3
3
3
0.5 
0.25
1.5
1.5
1.5
0.5
0.25
15
10
 5
 0.05
 0.03
5
5
5
0.05 
0.03
2.5
2.5 
2.5 
0.05 
0.03
H、H2 DC 8
14
30
125
250
15 
15 
 2
 0.4
 0.2
3
3
2
0.4 
0.2
1.5
1.5
1.4
0.4
0.2
15
10
 1
 0.03
 0.02
5
5
1
0.03 
0.02
2.5
2.5
1 
0.03 
0.02
E DC 8
14
30
125
250
15
15
15
 0.75
 0.3
3
3
3
0.75 
0.3
1.5 
1.5 
1.5 
0.75 
0.3
15
15
10
 0.4
 0.2
5
5
5
0.4 
0.2
2.5
2.5 
2.5 
0.4 
0.2

*( )中は、形Z-15HW78(-B)の定格です。
  また、この形式はAC500Vの定格はありません。
  この形式の交流定格は125、250Vのみです。

形Z-15(フレキシブル・ロッド形)

定格電圧
(V)
無誘導負荷(A) 誘導負荷(A)
抵抗負荷 ランプ負荷 誘導負荷 電動機負荷
常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路
AC 125
250
15
15
2
1
1 
0.5
7
5
2.5
1.5
2
1
DC 8
14
30
125
250
15
15
 2
 0.4
 0.2
2
2
2
0.4 
0.2
1 
1 
1
0.4 
0.2
7
7
1
0.03 
0.02
3
3
1
0.03 
0.02
1.5
1.5
0.5
0.03
0.02

形Z-10F

接点間隔 定格電圧
(V)
無誘導負荷(A) 誘導負荷(A)
抵抗負荷 ランプ負荷 誘導負荷 電動機負荷
常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路
直列接続 AC 125
250
10
10
4
2.5
2
1.5
6
6
5
3
2.5
1.5
DC 30
125
250
10
 1
 0.6
4
1
0.6
2 
1
0.6
6
0.1
0.05
6
0.1
0.05
3
0.1
0.05
並列接続 AC 125
250
6
6
3
2.5
1.5
1.25
4
4
4
2
2
1
DC 30
125
250
6
 0.6
 0.3
4 
0.6 
0.3
2
0.6 
0.3
4
0.1 
0.05
6
0.1 
0.05
3
0.1 
0.05

形Z-01H

定格電圧(V) 抵抗負荷(A)
常時閉路 常時開路
AC 125 0.1
DC 8
14
30
0.1
0.1
0.1

注1. 左記、上記数値は定常電流を示します。
注2. 誘導負荷とは、力率0.4以上(交流)、時定数7ms以下(直流)です。
注3. ランプ負荷とは、10 倍の突入電流を有するものとします。
注4. 電動機負荷とは、6倍の突入電流を有するものとします。
注5. 逆動作ヒンジ・レバー形の定格は常時閉路と常時開路の定格が逆になります。
注6. モールド端子形の場合、交流定格は、125、250Vのみです。
注7. 定格は、以下の条件で試験を行った場合です。
  (1)周囲温度 :20±2℃
  (2)周囲湿度 :65±5%RH
  (3)操作ひん度:20回/min

下記の範囲でご使用ください。

形Z-01H 形Z-15□、Z-10FY
最小適用負荷 DC5V 1mA DC5V 160mA

安全規格認定定格

個別の認定形式は当社までお問い合わせください。

UL/CSA(標準的な定格のみ記載しています。)

定格電圧 形Z-15 形Z-10F 形Z-01H
AC125V 15A、1/8HP 6A、1/10HP 0.1A
AC250V 15A、1/4HP 6A、1/6HP ──
AC480V 15A 6A ──
DC30V ── ── 0.1A
DC125V 0.5A 0.6A ──
DC250V 0.25A 0.3A ──

TÜV(EN61058-1)

定格電圧 形Z-15H□ 形Z-15G□ 形Z-01H□
AC250V 15A 15A ──
AC125V ── ── 0.1A
DC30V ── ── 0.1A

CCC(GB/T14048.5)

定格電圧 形Z-15H□ 形Z-15G□ 形Z-01H□
AC250V 15A 15A ──
AC125V ── ── 0.1A
DC30V ── ── 0.1A

性能

分類 形Z-15
(微小負荷用、フレキシブル・
ロッド形を除く)
形Z-01H 形Z-15
(フレキシブル・ロッド形)
形Z-10F
許容操作速度 0.01mm~1m/s *1 1mm~1m/s 0.1mm~1m/s *1
許容操作ひん度 機械的 240回/min 120回/min 240回/min
電気的 20回/min
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガにて)
接触抵抗 15mΩ以下(初期値) 50mΩ以下(初期値) 15mΩ以下(初期値) 25mΩ以下(初期値)
耐電圧 同極端子間 接点間隔G AC1,000V 50/60Hz 1min
      接点間隔H AC600V 50/60Hz 1min
      接点間隔E AC1,500V 50/60Hz 1min
同極端子間
接点間隔G AC1,000V 50/60Hz 1min
接点間隔H AC600V 50/60Hz 1min
同極端子間
接点間隔F AC1,500V
     50/60Hz 1min
充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間 AC2,000V 50/60Hz 1min
振動 誤動作 10~55Hz 複振幅1.5mm *5 10~20Hz 複振幅1.5mm *5 10~55Hz 複振幅1.5mm *5
衝撃 耐久 最大1,000m/s2
誤動作 最大300m/s2 *2 *5 最大50m/s2 *5 最大300m/s2 *3 *5
耐久性 機械的 接点間隔G、H 2,000万回以上 *4
接点間隔E 30万回以上
100万回以上 50万回以上 *1
電気的 接点間隔G、H50万回以上
接点間隔E10万回以上
10万回以上 10万回以上
保護構造 一般形 IP00
防滴形 IP62相当(端子部を含まない)
感電保護クラス ClassⅠ
PTI(トラッキング特性) 175
使用周囲温度 一般形 -25~+80°C(ただし、 氷結しないこと)
防滴形 -15~+80°C(ただし、 氷結しないこと)
使用周囲温度 一般形 35~85%RH
防滴形 35~95%RH
質量 約22~58g 約42~48g 約34~61g

*1. 押ボタン形の場合です。(レバー形は押ボタン部の値です)(他形式の場合は別途お問い合わせください)
*2. 形Z-15Gピン押ボタン形の場合です。
*3. 形Z-10FY-Bの値です。
*4. ピン押ボタン形の場合です。ピン押ボタン形以外は1,000万回以上です。
*5. 誤動作1ms以内

接点仕様

分類 形Z-15 形Z-01H 形Z-10F
接点 仕様 リベット シングル・クロスバー リベット
材質 銀 金合金 銀
突入電流 常時閉路 最大30A 最大0.1A 最大40A
常時開路 最大15A 最大0.1A 最大20A