本体

基準形(一般形)

分類 標準 高感度 高容量 微小負荷用
接点間隔 G(0.5mm) H(0.25mm) E(1.8mm) H(0.25mm)
アクチュエータの種類 端子の種類 形式 形式 形式 形式
ピン押ボタン形 289_lu_1_1 はんだづけ端子 形Z-15G 形Z-15H 形Z-15E 形Z-01H
ねじ締め端子 形Z-15G-B 形Z-15H-B 形Z-15E-B 形Z-01H-B
スプリング
細押ボタン形
289_lu_1_2 はんだづけ端子 形Z-15GS 形Z-15HS ―― 形Z-01HS
ねじ締め端子 形Z-15GS-B 形Z-15HS-B 形Z-01HS-B
スプリング短
押ボタン形
289_lu_1_3 はんだづけ端子 形Z-15GD 形Z-15HD 形Z-15ED 形Z-01HD
ねじ締め端子 形Z-15GD-B 形Z-15HD-B 形Z-15ED-B 形Z-01HD-B
パネル取りつけ
押ボタン形
289_lu_1_4 OP小 はんだづけ端子 形Z-15GQ3 ―― ―― ――
ねじ締め端子 形Z-15GQ3-B
OP中 はんだづけ端子 形Z-15GQ 形Z-15HQ 形Z-15EQ 形Z-01HQ
ねじ締め端子 形Z-15GQ-B 形Z-15HQ-B 形Z-15EQ-B 形Z-01HQ-B
OP大 はんだづけ端子 形Z-15GQ8 ―― ―― ――
ねじ締め端子 形Z-15GQ8-B
パネル取りつけ
ローラ押ボタン形
289_lu_1_5 はんだづけ端子 形Z-15GQ22 形Z-15HQ22 形Z-15EQ22 ――
ねじ締め端子 形Z-15GQ22-B 形Z-15HQ22-B 形Z-15EQ22-B
パネル取りつけ
クロス・ローラ
押ボタン形
289_lu_1_6 はんだづけ端子 形Z-15GQ21 形Z-15HQ21 形Z-15EQ21 ――
ねじ締め端子 形Z-15GQ21-B 形Z-15HQ21-B 形Z-15EQ21-B
リーフ・
スプリング形
289_lu_1_7 はんだづけ端子 形Z-15GL ―― ―― ――
ねじ締め端子 形Z-15GL-B
ローラ・リーフ・
スプリング形
289_lu_1_8 はんだづけ端子 形Z-15GL2 ―― ―― ――
ねじ締め端子 形Z-15GL2-B
ヒンジ・
短レバー形
289_lu_1_9 はんだづけ端子 形Z-15GW21 ―― ―― ――
ねじ締め端子 形Z-15GW21-B
ヒンジ・レバー形 289_lu_1_10 OF小 はんだづけ端子 形Z-15GW 形Z-15HW ―― ――
ねじ締め端子 形Z-15GW-B 形Z-15HW-B
OF中 はんだづけ端子 形Z-15GW3 ―― ――
ねじ締め端子 形Z-15GW3-B
OF大 はんだづけ端子 形Z-15GW32 ―― ――
ねじ締め端子 形Z-15GW32-B
小勢力ヒンジ・
レバー形
289_lu_1_11 はんだづけ端子 形Z-15GW4 形Z-15HW24 ―― ――
ねじ締め端子 形Z-15GW4-B 形Z-15HW24-B
小勢力ヒンジ・
ワイヤ・レバー形
289_lu_1_12 OF小 はんだづけ端子 ―― 形Z-15HW78 ―― ――
ねじ締め端子 形Z-15HW78-B
ヒンジ・ローラ・
短レバー形
289_lu_1_13 はんだづけ端子 形Z-15GW22 形Z-15HW22 形Z-15EW22 形Z-01HW22
ねじ締め端子 形Z-15GW22-B 形Z-15HW22-B 形Z-15EW22-B 形Z-01HW22-B
ヒンジ・クロス・
ローラ・短レバー形
289_lu_1_14 はんだづけ端子 形Z-15GW49 ―― ―― ――
ねじ締め端子 形Z-15GW49-B
ヒンジ・ローラ・
レバー形
289_lu_1_15 標準 はんだづけ端子 形Z-15GW2 形Z-15HW2 ―― ――
ねじ締め端子 形Z-15GW2-B 形Z-15HW2-B
大型
ローラ
はんだづけ端子 形Z-15GW25 ―― ―― ――
ねじ締め端子 形Z-15GW25-B
ヒンジ・クロス・
ローラ・レバー形
289_lu_1_16 はんだづけ端子 形Z-15GW54 ―― ―― ――
ねじ締め端子 形Z-15GW54-B
一方向動作
ヒンジ・ローラ・
短レバー形
289_lu_1_17 平行 はんだづけ端子 形Z-15GW2277 ―― ―― ――
ねじ締め端子 形Z-15GW2277-B
逆動作ヒンジ・
レバー形 *
289_lu_1_18 はんだづけ端子 形Z-15GM ―― ―― ――
ねじ締め端子 形Z-15GM-B
逆動作ヒンジ・
ローラ・
短レバー形 *
289_lu_1_19 はんだづけ端子 形Z-15GM22 ―― ―― ――
ねじ締め端子 形Z-15GM22-B
逆動作ヒンジ・
ローラ・レバー形
*
289_lu_1_20 はんだづけ端子 形Z-15GM2 ―― ―― ――
ねじ締め端子 形Z-15GM2-B

* 逆動作とは、圧縮コイルばねによりアクチュエータレバーが常時押ボタンをおさえ込み、レバー操作により、反転動作(押ボタン復帰)するタイプです。
  自由状態で押ボタンをおさえ込んでいるため、自由状態時の耐振動、耐衝撃性にすぐれています。

最小納入単位数でのご発注のお願い

下記形式をご注文の際は、最小発注単位でご注文ください。

分類 標準 高感度 最小発注単位(個)
アクチュエータの種類
スプリング短押ボタン形 形Z-15GD-B ── 10
パネル取りつけ押ボタン形 形Z-15GQ
形Z-15GQ-B
形Z-15GQ8-B
──
パネル取りつけローラ押ボタン形 形Z-15GQ22
形Z-15GQ22-B
──
パネル取りつけクロス・ローラ押ボタン形 形Z-15GQ21-B ──
ヒンジ・短レバー形 形Z-15GW21-B ──
ヒンジ・レバー形 形Z-15GW
形Z-15GW-B
──
小勢力ヒンジ・レバー形 形Z-15GW4-B 形Z-15HW24-B
小勢力ヒンジ・ワイヤ・レバー形 ── 形Z-15HW78-B
ヒンジ・ローラ・短レバー形 形Z-15GW22
形Z-15GW22-B
──
ヒンジ・ローラ・レバー形 形Z-15GW2
形Z-15GW2-B
──
逆動作ヒンジ・ローラ・短レバー形 形Z-15GM22-B ──
逆動作ヒンジ・ローラレバー形 形Z-15GM2-B ──

分割接触形

接点間隔 F(1.0mm)
アクチュエータの種類 端子の種類 形式
ピン押ボタン形 289_lu_1_1 はんだづけ端子 ――――
ねじ締め端子 形Z-10FY-B
スプリング細押ボタン形 289_lu_1_2 はんだづけ端子 ――――
ねじ締め端子 形Z-10FSY-B
スプリング短押ボタン形 289_lu_1_3 はんだづけ端子 ――――
ねじ締め端子 形Z-10FDY-B
パネル取りつけ押ボタン形 289_lu_1_4 はんだづけ端子 ――――
ねじ締め端子 形Z-10FQY-B
パネル取りつけローラ押ボタン形 289_lu_1_5 はんだづけ端子 ――――
ねじ締め端子 形Z-10FQ22Y-B
ヒンジ・レバー形 289_lu_1_10 はんだづけ端子 ――――
ねじ締め端子 形Z-10FWY-B
ヒンジ・ローラ・短レバー形 289_lu_1_13 はんだづけ端子 ――――
ねじ締め端子 形Z-10FW22Y-B
ヒンジ・ローラ・レバー形 289_lu_1_15 はんだづけ端子 ――――
ねじ締め端子 形Z-10FW2Y-B
逆動作ヒンジ・ローラ・短レバー形 * 289_lu_1_20 はんだづけ端子 ――――
ねじ締め端子 形Z-10FM22Y-B

* 逆動作とは、圧縮コイルばねによりアクチュエータレバーが常時押ボタンをおさえ込み、レバー操作により、反転動作(押ボタン復帰)するタイプです。
  自由状態で押ボタンをおさえ込んでいるため、自由状態時の耐振動、耐衝撃性にすぐれています。

維持接触形

アクチュエータの種類 形式
ピン押ボタン形 289_lu_1_1 形Z-15ER
スプリング細押ボタン形 289_lu_1_2 形Z-15ESR
ヒンジ・レバー形 289_lu_1_10 形Z-15EWR

基準形(防滴形【標準、微小負荷】)

分類 標準 微小負荷
接点間隔 G(0.5mm) H(0.25mm)
防滴端子保護カバー なし あり なし
アクチュエータの種類 端子の種類 形式 形式 形式
ピン押ボタン形 289_lu_1_1 はんだづけ端子 形Z-15G55 ―――― 形Z-01H55
ねじ締め端子 形Z-15G55-B 形Z-15GA55-B5V 形Z-01H55-B
スプリング短
押ボタン形
289_lu_1_3 はんだづけ端子 形Z-15GD55 ―――― 形Z-01HD55
ねじ締め端子 形Z-15GD55-B 形Z-01HD55-B
スプリング
押ボタン形
289_lu_5_1 OP小 はんだづけ端子 形Z-15GK55 ―――― ――――
ねじ締め端子 形Z-15GK55-B
OP大 はんだづけ端子 形Z-15GK355 ―――― ――――
ねじ締め端子 形Z-15GK355-B 形Z-15GK3A55-B5V
パネル取りつけ
押ボタン形
289_lu_1_4 はんだづけ端子 形Z-15GQ55 ―――― ――――
ねじ締め端子 形Z-15GQ55-B 形Z-15GQA55-B5V
パネル取りつけ
ローラ押ボタン形
289_lu_1_5 はんだづけ端子 形Z-15GQ2255 ―――― ――――
ねじ締め端子 形Z-15GQ2255-B 形Z-15GQ22A55-B5V
パネル取りつけクロス・
ローラ押ボタン形
289_lu_1_6 はんだづけ端子 ―――― ―――― ――――
ねじ締め端子 形Z-15GQ2155-B 形Z-15GQ21A55-B5V
リーフ・スプリング形 289_lu_1_7 はんだづけ端子 形Z-15GL55 ―――― ――――
ねじ締め端子 形Z-15GL55-B
ローラ・リーフ・
スプリング形
289_lu_1_8 はんだづけ端子 形Z-15GL255 ―――― ――――
ねじ締め端子 形Z-15GL255-B
ヒンジ・短レバー形 289_lu_1_9 はんだづけ端子 形Z-15GW2155 ―――― ――――
ねじ締め端子 形Z-15GW2155-B
ヒンジ・長レバー形 289_lu_5_2 はんだづけ端子 形Z-15GW4455 ―――― ――――
ねじ締め端子 形Z-15GW4455-B 形Z-15GW44A55-B5V
ヒンジ・レバー形 289_lu_1_10 はんだづけ端子 形Z-15GW55 ―――― ――――
ねじ締め端子 形Z-15GW55-B 形Z-15GWA55-B5V
ヒンジ・ローラ・
短レバー形
289_lu_1_13 はんだづけ端子 形Z-15GW2255 ―――― 形Z-01HW2255
ねじ締め端子 形Z-15GW2255-B 形Z-15GW22A55-B5V 形Z-01HW2255-B
ヒンジ・ローラ・
レバー形
289_lu_1_15 はんだづけ端子 形Z-15GW255 ―――― ――――
ねじ締め端子 形Z-15GW255-B 形Z-15GW2A55-B5V
一方向動作ヒンジ・
ローラ・短レバー形
289_lu_1_17 はんだづけ端子 形Z-15GW227755 ―――― ――――
ねじ締め端子 形Z-15GW227755-B 形Z-15GW2277A55-B5V
逆動作ヒンジ・
レバー形 *1
289_lu_1_18 はんだづけ端子 形Z-15GM55 ―――― ――――
ねじ締め端子 形Z-15GM55-B
逆動作ヒンジ・
ローラ短レバー形 *1
289_lu_1_19 はんだづけ端子 形Z-15GM2255 ―――― ――――
ねじ締め端子 形Z-15GM2255-B
逆動作ヒンジ・ローラ・
レバー形 *1
289_lu_1_20 はんだづけ端子 形Z-15GM255 ―――― ――――
ねじ締め端子 形Z-15GM255-B
フレキシブル・ロッド形
*2
(コイル・スプリング形)
289_lu_5_3 はんだづけ端子 形Z-15GNJ55 ―――― ――――
ねじ締め端子 形Z-15GNJ55-B

*1. 逆動作とは、圧縮コイルばねによりアクチュエータレバーが常時押ボタンをおさえ込み、レバー操作により、反転動作(押ボタン復帰)するタイプです。
*2. 先端は樹脂です。

最小納入単位数でのご発注のお願い

右記形式をご注文の際は、最小発注単位でご注文ください。

分類 標準 最小発注単位(個)
アクチュエータの種類 接点間隔 G(0.5mm)
スプリング短押ボタン形 形Z-15GD55-B 10
スプリング押ボタン形 形Z-15GK55-B
ヒンジ・レバー形 形Z-15GW4455-B
形Z-15GW55
形Z-15GW55-B
ヒンジ・ローラ・短レバー形 形Z-15GW2255
形Z-15GW2255-B
ヒンジ・ローラ・レバー形 形Z-15GW255-B
フレキシブル・ロッド形(コイル・スプリング形) 形Z-15GNJ55-B

基準形(防滴形【高感度】)

分類 高感度
接点間隔 H(0.25mm)
防滴端子保護カバー なし
アクチュエータの種類 端子の種類 形式
フレキシブル・ロッド形
(スチール・ワイヤ形)
289_lu_7_1 はんだづけ端子 形Z-15HNJS55
ねじ締め端子 形Z-15HNJS55-B

最小納入単位数でのご発注のお願い

下記形式をご注文の際は、最小発注単位でご注文ください。

分類 高感度 最小発注単位(個)
アクチュエータの種類 接点間隔 H(0.25mm)
フレキシブル・ロッド形(スチールワイヤ形) 形Z-15HNJS55-B 10

別売付属品

防滴端子保護カバー(別売)

形Z-□A55-B5Vシリーズの保守用として用意しております。

名称 形式
防滴端子保護カバー 形AP-DV

端子保護カバー(別売)

形Z/A/X/DZのスイッチに取りつけできます。
基本スイッチのケースおよび端子接続線などを保護するためのもので、塵埃の堆積による端子間短絡、接地あるいは接続線の振動による断線、接触不良や感電事故の防止に用いてください。取りつけは基本スイッチの取りつけねじで行います。
フェノール樹脂製のものは、リード線の引き出し方向を任意に選択できるよう、5(6)ヵ所に肉薄の部分を設けてあり、この部分を破って接続線を引き出します。
なお、別売アクチュエータをご使用の際は、端子保護カバーはお使いいただけません。

適用 はんだづけ
端子用
ねじ締め
端子用
備考
材質 取りつけ方向 形式
フェノール樹脂 側面取りつけ 形AP-A 形AP-B ──
金属板プレス成形 側面取りつけ 形AP1-A 形AP1-B 形AP-A、-Bと併用してください
塩化ビニール 側面取りつけ 形AP-Z ──

注. DZシリーズのはんだづけ端子タイプについては、ねじ締め端子用の保護カバーをご使用ください。

セパレータ(別売)

絶縁距離の確保が心配の時や、他の金属部品や銅線が近くにある時はセパレータを使用し、絶縁距離を確保してください。

形式
形SEPARATOR FOR Z

アクチュエータ(別売)

マイクロスイッチをカムやドッグで操作するとき、またはスイッチの押ボタンに機械的な動きを伝達するときご使用ください。

アクチュエータの種類 形Z、形X共通
ヒンジ・レバー形 289_lu_12_1 形XAA-1
ヒンジ・ローラ・レバー形 289_lu_12_2 形ZAA-2
パネル取りつけ
押ボタン形
289_lu_12_3 短 形ZAQ-3
中 形ZAQ-2
長 形ZAQ-1
パネル取りつけ
ローラ押ボタン形
289_lu_12_4 形ZAQ-22