プリント基板用端子タイプ標準形式

種類 構造 接点
構成
端子
配列
特性インピー
ダンス
形式 コイル定格電圧(V) 最小梱包単位
シングル・
ステイブル形
プラスチック・
シール形
1c E型 75Ω 形G6Z-1PE DC3、4.5、5、9、12、24 25個/スティック
50Ω 形G6Z-1PE-A DC3、4.5、5、9、12、24
Y型 75Ω 形G6Z-1P DC3、4.5、5、9、12、24
50Ω 形G6Z-1P-A DC3、4.5、5、9、12、24
1巻線
ラッチング形
E型 75Ω 形G6ZU-1PE DC3、4.5、5、9、12、24
50Ω 形G6ZU-1PE-A
Y型 75Ω 形G6ZU-1P
50Ω 形G6ZU-1P-A
2巻線
ラッチング形
E型 75Ω 形G6ZK-1PE DC3、4.5、5、9、12、24
50Ω 形G6ZK-1PE-A
Y型 75Ω 形G6ZK-1P
50Ω 形G6ZK-1P-A

注. ご注文の際には、コイル定格電圧(V)を明記ください。
   例:形G6Z-1PE DC3
  また、納入時の梱包表記や製品マーキングの電圧仕様表記は□□VDCとなります。

サーフェス・マウント端子タイプ標準形式

種類 構造 接点
構成
端子
配列
特性インピー
ダンス
形式 コイル定格電圧(V) 最小梱包単位
シングル・
ステイブル形
プラスチック・
シール形
1c E型 75Ω 形G6Z-1FE DC3、4.5、5、9、12、24 25個/スティック
(300個/リール)
50Ω 形G6Z-1FE-A
Y型 75Ω 形G6Z-1F
50Ω 形G6Z-1F-A
1巻線
ラッチング形
E型 75Ω 形G6ZU-1FE DC3、4.5、5、9、12、24
50Ω 形G6ZU-1FE-A
Y型 75Ω 形G6ZU-1F
50Ω 形G6ZU-1F-A
2巻線
ラッチング形
E型 75Ω 形G6ZK-1FE DC3、4.5、5、9、12、24
50Ω 形G6ZK-1FE-A
Y型 75Ω 形G6ZK-1F
50Ω 形G6ZK-1F-A

注1. ご注文の際には、コイル定格電圧(V)を明記ください。
    例:形G6Z-1FE DC3
   また、納入時の梱包表記や製品マーキングの電圧仕様表記は□□VDCとなります。
注2. テーピング包装(サーフェス・マウント端子タイプ)をご注文の際には、形式末尾に-TRをお付けください。
   ただし、形式ではありませんのでマーキングはされません。(形式末尾にTRがない場合はスティック仕様になります)
注3. 逆接点配列タイプについてはお取引き商社にお問い合わせください。