Page top

G6L

サーフェス・マウントリレー

G6L

省スペース設計の超薄型1極フラットリレー

※ Web特別価格提供品

本商品ご採用検討時のお願い

必ずご確認いただきたい情報があります。詳細は弊社電子部品サイトでご案内しています。

海外規格認証定格

UL規格認証形 2838_sp_1_1 ファイルNo.E41515
CSA規格認証形 2838_sp_1_2 ファイルNo.LR31928

極数 操作コイル定格 接点定格 試験回数
1a 形G6L-1P、 1F : 3~24VDC 1A 30VDC 40℃
0.5A 60VDC 40℃
0.3A 125VAC 40℃
6,000回

定格

操作コイル/シングル・ステイブル形(形G6L-1P、形G6L-1F)

項目 定格電流
(mA)
コイル抵抗
(Ω)
動作電圧
(V)
復帰電圧
(V)
最大許容
電圧(V)
消費電力
(mW)
定格電圧(V)
DC 3 60.0 50.0 75%以下 10%以上 150% 約180
4.5 40.0 112.5
5 36.0 139.0
12 15.0 800.0
24 9.6 2,504.0 130% 約230

注1. 定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差は±10%です。
注2. 動作特性はコイル温度が+23℃における値です。
注3. 最大許容電圧は、リレーコイルに印加できる電圧の最大値です。
注4. 動作・復帰電圧測定は、直投法(矩形波)による測定値です。

開閉部(接点部)

負荷 抵抗負荷
接点接触機構 クロスバ・シングル接点
Ag(表面Au合金)
定格負荷 AC125V 0.3A
DC24V 1A
定格通電電流 1A
接点電圧の最大値 AC125V、DC60V
接点電流の最大値 1A

性能

種類 シングル・ステイブル形
形式 形G6L-1P、形G6L-1F
接触抵抗*1 100mΩ以下
動作時間*2 5ms以下(約1.1ms)
復帰時間*2 5ms以下(約0.4ms)
絶縁抵抗*3 1,000MΩ以上(DC500Vにて)
耐電圧 コイルと接点間 AC1,000V 50/60Hz 1min
同極接点間 AC750V 50/60Hz 1min
耐衝撃電圧 コイルと接点間 1,500V 10×160μs
振動 耐久 10~55Hz 片振幅1.65mm(複振幅3.3mm)
誤動作 10~55Hz 片振幅1.65mm(複振幅3.3mm)
衝撃 耐久 1,000m/s2
誤動作 100m/s2
耐久性 機械的 500万回以上(開閉ひん度36,000回/h)
電気的 10万回以上(定格負荷 開閉ひん度1,800回/h)
故障率 P水準(参考値*4) DC5V 1mA
使用周囲温度 −40~+70℃(ただし、氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度 5~85%RH
質量 約0.6g

注. 上記は初期における値です。
*1. 測定条件:DC1V 10mA 電圧降下法にて。
*2.( )内の値は実力値です。
*3. 測定条件:DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項目と同じ箇所を測定。
*4. この値は開閉ひん度120回/minにおける値で、接触抵抗の故障判定値は100Ωです。
   この値は開閉ひん度、使用雰囲気によって変化することがありますので、実使用条件にてご確認の上、ご使用ください。

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら