センサの種類 Type3 セーフティレーザスキャナ
パフォーマンスレベル(PL)/
カテゴリ
PLd/カテゴリ3(ISO 13849-1)
電気・電子・プログラマブル
電子安全関連系の機能安全
SIL 2、 PFHD=8.3× 10-8(IEC 61508)
最小検出物体 不透明体直径30、40、50、70mm(反射率1.8%以上)
(設定ツールにより設定可能。工場出荷時は70mmに設定)
監視エリア エリアセット数(防護エリア+2つの警告エリア): 最大70 セット
検出
距離
形OS32C-□□□ 防護エリア:1.75m(最小検出物体直径: 30mm)
      2.5m(最小検出物体直径: 40mm)
      3.0m(最小検出物体直径: 50mmまたは70mm)
警告エリア:10.0m
形OS32C-□□□-4M 防護エリア:1.75m(最小検出物体直径: 30mm)
      2.5m(最小検出物体直径: 40mm)
      3.0m(最小検出物体直径: 50mm)
      4.0m(最小検出物体直径: 70mm)
警告エリア:15.0m
最大計測誤差 100mm(検出距離3m以下) *1 
110mm(検出距離3m超4m以下) *1
検出角度 270゜
角度分解能 0.4゜
レーザビーム直径 ウィンドウ面で6mm、形OS32Cから3mの位置で14mm(標準値)
レーザ走査面高さ ケース下面67mm(詳しくは「外形寸法」を参照してください。)
応答時間 ON→OFF応答時間:80ms以下(2スキャン) 680ms(最大17スキャン) *8
OFF→ON応答時間:ON→OFF応答時間+100ms~60s(設定可能)
エリア切り替え時間 20~320ms
電源電圧 DC24V+25%/-30%(リップルp-p 2.5V以下) *2
消費電力 通常動作時:最大5W*3
スタンバイモード時:3.75W(出力負荷のない状態)
光源(波長) 赤外レーザダイオード(905nm)
レーザクラス クラス1レーザ製品:IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021
クラス1レーザ製品:JIS C 6802: 2014
クラスI:21 CFR 1040.10, 1040.11
1类激光产品:GB/T 7247.1-2024
制御出力(OSSD) PNPトランジスタ×2、 負荷電流250mA以下、残留電圧2V以下、
負荷容量2.2μF以下、漏れ電流1mA以下 *3、4、5
補助出力(非安全) NPN/PNPトランジスタ×1、 負荷電流100mA以下、残留電圧2V以下、
漏れ電流1mA以下 *4、5、7
警告出力(非安全) NPN/PNPトランジスタ×1、 負荷電流100mA以下、残留電圧2V以下、
漏れ電流1mA以下 *4、5、7
動作モード オートスタート、 スタートインターロック、 スタート/リスタートインターロック
入力 外部リレーモニタ ON時:0V短絡(入力電流 50mA) OFF時:オープン
スタート ON時:0V短絡(入力電流 20mA) OFF時:オープン
エリア選択 ON時:24V短絡(入力電流 5mA) OFF時:オープン
スタンバイ ON時:24V短絡(入力電流 5mA以下) OFF時:オープン
接続方式 電源コード:18ピン ミニコネクタ(リード線付き)
通信ケーブル:M12、4ピンコネクタ
PCとの接続 通信:イーサネット *6
対応OS:Windows XP(32bit版、Service Pack3以降)、
     Windows 7(32bit版/64bit版)、Windows 8.1(32bit版/64bit版)、
     Windows 10(32bit版/64bit版)、Windows 11(64bit版)
表示灯 RUN表示灯: 緑色、STOP表示灯: 赤色、インターロック表示灯: 黄色、
警告出力表示灯: 橙色、状態/診断表示灯: 7セグメント2桁表示灯、
侵入表示灯: 赤色LED×8
保護回路 出力負荷短絡保護、 電源逆接続保護
周囲温度 動作時:-10~+50℃、 保存時:-25~+70℃
周囲湿度 動作時、 保存時:最大95%RH(ただし結露しないこと)
使用周囲照度 白熱ランプ:受光面照度1,500lx以下
(ただし、 レーザ走査面と外乱光の角度は±5°以上離すこと)
絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500Vメガ)
耐電圧 AC350V 1分間
保護構造 IP65(IEC 60529)
筐体材質 センサヘッド:アルミダイキャスト、光学カバー:ポリカーボネート、
I/Oブロック:アルミダイキャスト
外形寸法 133.0×104.5×142.7mm(コードを除く)
耐衝撃 98m/s2 X、Y、Z各方向1,000回(IEC 60068-2-29)
耐振動 10~55Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z各方向 20掃引(IEC 60068-2-6)
質量(本体のみ) 1.3kg
電源コード 最大コード長30m
通信ケーブル 最大ケーブル長100m(100BASE-TXケーブル) *9
適合規格 認証機関: TÜVラインランド、UL
EN IEC 61496-1(タイプ3 ESPE)、EN IEC 61496-3(タイプ3 AOPDDR)、EN 61508(SIL2)、
IEC 61496-1(タイプ3 ESPE)、IEC 61496-3(タイプ3 AOPDDR)、IEC 61508(SIL2)、
UL 508、UL 1998、CAN/CSA-C22.2 No. 14、CAN/CSA-C22.2 No. 0.8

*1. 反射面の影響により追加誤差を考慮する必要があります。
*2. 電源仕様については、19ページの「正しくお使いください」を参照してください。
*3. 形OS32Cの定格電流は最大1.025A(形OS32C 210mA+制御出力A 負荷+制御出力B 負荷+補助出力負荷+
        警告出力負荷+機能入力)
        以下の機能入力の場合:EDM入力 50mA、スタート入力 20mA、スタンバイ入力 5mA、エリアX入力 5mA×8
        (8エリアセット選択入力)
*4. 出力電圧は、入力電圧-DC2.0Vになります。
*5. 消費電流は、2つの制御出力、補助出力、警告出力の合計が700mAを超えてはなりません。
*6. M12、4ピンコネクタ付きイーサネットケーブルが必要です。
*7. 出力極性(NPN/PNP)は設定ツールにより設定が可能です。
*8. 汚れ許容モードでは、各走査時間に6msを追加します。
*9. 専用イーサネットケーブルのケーブル長は最大15mです。それ以上の長さで使用する場合、ネットワークスイッチ/
        ルータへの接続が必要です。