(単位:mm)

セーフティレーザスキャナ(背面コード接続タイプ/EtherNet/IP対応背面コード接続タイプ)

形OS32C-BP
形OS32C-BP-DM
形OS32C-BP-4M
形OS32C-BP-DM-4M

セーフティレーザスキャナ(左側コード接続タイプ/EtherNet/IP対応左側コード接続タイプ)

形OS32C-SP1
形OS32C-SP1-DM
形OS32C-SP1-4M
形OS32C-SP1-DM-4M

セーフティレーザスキャナ+ウィンドウ保護カバー

形OS32C-BP/形OS32C-BP-DM/形OS32C-BP-4M/形OS32C-BP-DM-4M+形OS32C-BKT4

セーフティレーザスキャナ+底面/側面取りつけ金具

形OS32C-BP/形OS32C-BP-DM/形OS32C-BP-4M/形OS32C-BP-DM-4M+形OS32C-BKT1

セーフティレーザスキャナ+簡易取りつけ金具

形OS32C-BP/形OS32C-BP-DM/形OS32C-BP-4M/形OS32C-BP-DM-4M+形OS32C-BKT3

*形OS32CがIEC 61496-3(4.2.16)を満たすためには、振動衝撃などによって取りつけ位置が変化する可能性がある場所に形OS32Cを設置する場合、取りつけ金具の固定には歯付き座金を使用するなど追加対策を実施してください。

セーフティレーザスキャナ+底面/側面取りつけ金具+ウィンドウ保護カバー

形OS32C-BP/形OS32C-BP-DM/形OS32C-BP-4M/形OS32C-BP-DM-4M+形OS32C-BKT1+形OS32C-BKT4

セーフティレーザスキャナ+底面/側面取りつけ金具+縦横回転金具

形OS32C-BP/形OS32C-BP-DM/形OS32C-BP-4M/形OS32C-BP-DM-4M+形OS32C-BKT1+形OS32C-BKT2

*形OS32CがIEC 61496-3(4.2.16)を満たすためには、振動衝撃などによって取りつけ位置が変化する可能性がある場所に形OS32Cを設置する場合、取りつけ金具の固定には歯付き座金を使用するなど追加対策を実施してください。

セーフティレーザスキャナ+底面/側面取りつけ金具+縦横回転金具+ウィンドウ保護カバー

形OS32C-BP/形OS32C-BP-DM/形OS32C-BP-4M/形OS32C-BP-DM-4M+形OS32C-BKT1+形OS32C-BKT2+形OS32C-BKT4

*形OS32CがIEC 61496-3(4.2.16)を満たすためには、振動衝撃などによって取りつけ位置が変化する可能性がある場所に形OS32Cを設置する場合、取りつけ金具の固定には歯付き座金を使用するなど追加対策を実施してください。

セーフティレーザスキャナ+底面/側面取りつけ金具+縦横回転金具+取りつけスタンド+取りつけスタンドねじキット

形OS32C-SP1/形OS32C-SP1-DM/形OS32C-BP-4M/形OS32C-BP-DM-4M+形OS32C-BKT1+形OS32C-BKT2+形OS32C-MT+形OS32C-HDT

*形OS32Cの最小検出物体直径が70mmに設定されている場合は推奨いたしません。

電源コード

形OS32C-CBL-□□M

イーサネットケーブル

形OS32C-ECBL-□□M