形OS32C本体 (電源コードは別売です)

形状 仕様 最大検出距離
(防護エリア)
形式 備考
2717_lu_1_1 背面コード
接続タイプ
3m OS32C-BP VER2 設定ツールCD-ROM付属
対応OS:
Windows XP(32bit版、
Service Pack3以降)、
Windows 7(32bit版/64bit版)、
Windows 8.1(32bit版/64bit版)、
Windows 10(32bit版/64bit版)、
Windows 11(64bit版)
設定ツールのバージョンは
カタログをご覧ください。
4m OS32C-BP-4M
2717_lu_1_2 左側コード
接続タイプ *
3m OS32C-SP1 VER2
4m OS32C-SP1-4M
2717_lu_1_3 EtherNet/IP対応
背面コード
接続タイプ
3m OS32C-BP-DM
4m OS32C-BP-DM-4M
2717_lu_1_4 EtherNet/IP対応
左側コード
接続タイプ *
3m OS32C-SP1-DM
4m OS32C-SP1-DM-4M

*形OS32C-SP1(-DM)の場合、各コネクタはI/Oブロックの背面から見て左側にあります。

電源コード

形状 仕様 形式 備考
2717_lu_2_1 コード長3m OS32C-CBL-03M センサ本体1台に1本必要です。
コード長10m OS32C-CBL-10M
コード長20m OS32C-CBL-20M
コード長30m OS32C-CBL-30M

イーサネットケーブル

形状 仕様 形式 備考
2717_lu_3_1 ケーブル長2m OS32C-ECBL-02M 設定・モニタリング時に必要です。
ケーブル長5m OS32C-ECBL-05M
ケーブル長15m OS32C-ECBL-15M

注. 本体側に専用コネクタ(M12、4ピン)を使用したイーサネットケーブルが必要です。

固定金具

形状 仕様 形式 備考
2717_lu_4_1 底面/側面取りつけ金具 OS32C-BKT1 底面/側面取りつけ金具 1個、
本体取りつけ用ねじ 4セット
2717_lu_4_2 縦横回転金具 OS32C-BKT2 縦横回転金具 1個、
本体取りつけ用ねじ 6セット、
金具取りつけ用ねじ 1セット
(形OS32C-BKT1と合わせて使用してください)
2717_lu_4_3 簡易取りつけ金具 OS32C-BKT3 簡易取りつけ金具 2個、
本体取りつけ用ねじ 4セット *
2717_lu_4_4 ウィンドウ保護カバー OS32C-BKT4
2717_lu_4_5 取りつけスタンド OS32C-MT 取りつけスタンドには、左側コード接続タイプの
形OS32C-SP1(-DM)を使用してください。
背面コード接続タイプの形OS32C-BP(-DM)は
取りつけできません。
固定金具(形OS32C-BKT1および形OS32C-BKT2)
と組み合わせて使用してください。
2717_lu_4_6 取りつけスタンドねじ
キット
OS32C-HDT 取りつけ用ねじ 3セット
取りつけスタンドに金具を取りつける際に使用して
ください。

*本体取りつけ用ねじは、単独使用時用、ウィンドウ保護カバー使用時用が各4本ずつ入っています。

アクセサリ

形状 仕様 形式 備考
2717_lu_5_1 ウィンドウ OS32C-WIN-KT 破損時交換用
2717_lu_5_2 センサブロック(I/Oブロックなし)
最大検出距離 3m
OS32C-SN *
センサブロック(I/Oブロックなし)
最大検出距離 4m
OS32C-SN-4M
2717_lu_5_3 EtherNet/IP対応センサブロック
(I/Oブロックなし)
最大検出距離 3m
OS32C-SN-DM
EtherNet/IP対応
センサブロック(I/Oブロックなし)
最大検出距離 4m
OS32C-SN-DM-4M
2717_lu_5_4 I/Oブロック 背面コード接続用 OS32C-CBBP
2717_lu_5_5 左側コード接続用 OS32C-CBSP1

*ご注文の際は、形式後ろにVER2をつけてください。(形OS32C-SN VER2)