高速・大容量のContoroller Linkでマシンの分散制御を実現
Controller Linkユニットの採用により、 複数のPLC間のデータ送受信、一箇所に接続されたパソコンからのデータやプログラムのモニタ・書き換えが可能となります。 これにより、マシン間の運転データの共有化や各マシンの生産進捗、品質データの集中管理が容易に実現できます。
内蔵高機能ボードで柔軟なシステム構築を実現
高速カウンタボードをはじめとする豊富な高機能ボードをCPUに内蔵できる構造により、機械ごとのアプリケーションに柔軟に対応。 またシリアルコミュニケーションボードの採用により、温調器、バーコードリーダなどのシリアルポートを持った周辺コンポーネントとの接続性向上を実現。機械・装置の仕様・規模に合わせた最適なシステムが構築できます。
Controller Linkで分散制御を実現
PLC間のデータ送受信が容易に
Controller Linkユニットの装着により、ツイストペア線によるネットワーク構築が容易にできます。複数のPLC間のデータ送受信が効率的に実行可能。 データリンク機能(常時データ共有)とメッセージ通信機能が使用できます。また、CS1、SYSMACα、CVM1/CVシリーズはもちろん、Windowsパソコンとのデータ送受信も容易に行えます。
点数・プログラム容量が2倍アップ
ゆとりの制御を実現
I/O点数、プログラム容量、データメモリ容量をすべて2倍(当社比)に拡大。 制御の複雑化・高機能化に伴うデータ処理量の増加や各種アプリケーションに対応する特殊I/Oユニットの点数確保などにゆとりでお応えします。
各種高機能ボード(INNERボード)で、機械の機能アップが容易に実現
簡易位置決め、多点の高速カウンタ入力、ABSタイプエンコーダ入力、アナログ入出力、アナログボリューム設定、各種汎用コンポーネントとの接続などの機能を、INNERボードとして豊富にご用意。マシンの仕様に合わせて、装着して使用できます。
大容量化・高速化により、余裕の制御
基本命令:0.50μs→0.375μs、
応用命令(MOV命令):23.5μs→17.7μs
に高速化(従来機種との比較)。全体のサイクルタイムが約25%短縮できます。
用途に合わせて柔軟なシステムが構成可能なフレキシブルパッケージ
ユニット間のコネクタ接続によりCPU装置を組み立てるベースユニットレスですから、スペース効率の高い柔軟なシステム構築が可能です。CPUユニットにはDC入力16点を内蔵。INNERボードも2枚まで装着できます。
通信ユニットを1台、I/Oユニットと特殊I/Oユニットを合計最大11台接続できます。
シリアルコミュニケーションボードで、つなぎ親和性が向上
マシン内の各種汎用コンポーネントや専用コントローラと簡単に接続できます。 また、プロトコルマクロ機能をシリアルコミュニケーションボードでサポート。相手機器の通信仕様に合わせたプロトコルをマクロ化できます。 これにより温調器、バーコードリーダといったマシン専用コントローラとのデータ送受信を、1個の命令で容易に実行できます。
CompoBus/Sで高速/長距離リモートI/O通信が可能
CompoBus/Sマスタユニットの装着によりCompoBus/Sの各種スレーブとの高速/長距離リモートI/O通信が行えます。
既存システム、プログラム資産が継承可能
従来機種SYSMAC CQM1の電源ユニット、基本I/Oユニット、特殊I/Oユニットが使用可能。
さらに、SYSMAC CQM1のユーザプログラム、プログラミングコンソール、メモリカセットも使用できるため、システムの移行がきわめてスムーズに行えます。
Windows対応のサポートツールを用意
プログラミングは、Windows 対応のCX-Programmer を用意。 Windows対応のプログラム環境で工数の削減、豊富な表示モニタ機能、デバック機能を実現。既存のWindowsアプリケーションの流用も可能。プログラム環境も大きく進化しました。今回新たにSYSMAC CQM1Hに搭載されたプロトコルマクロ機能。
通信相手の機器に合わせて、シリアル通信のプロトコルが簡単に作成できるこの機能は、Windows対応のCX-Protocolでプロトコルマクロの作成も簡単に実現します。
演算処理および通信関連の命令語
浮動小数点演算、指数/対数演算、三角関数などの演算命令、積算タイマ(TTIM)命令、プロトコルマクロ(PMCR)命令、シリアルポート通信設定変更(STUP)命令、ネットワーク通信(SEND/RECV/CMND)命令を追加。これによりプログラミング作業がさらに使いやすく、便利になります。
多様なモニタリングおよび設定によりMMIが大幅に向上
周辺ツールおよびPTを最大4ポートに接続可能。プログラミングコンソールおよびパソコンツールでプログラミング/モニタリングしながら、PTでマシン制御の状態を設定・監視できます。
さらに遠隔地の端末からモデムを介してリモートプログラミング/モニタリングも可能。
●プロコン機能によるプログラミング/モニタリング、 PTで設定・監視
●遠隔地からのリモートプログラミング/モニタリング