種類/主な仕様

種類 Φ 4反転ばね Φ 5反転ばね
直径 Φ 4mm Φ 5mm
動作に必要な力(OF) 1.57±0.49N
直径戻りの力(RF) 最小0.2N
動作までの距離(PT) 0.2±0.1mm
高さ 0.25±0.1mm
電気定格(推奨接点形状にて) DC12V 10mA 抵抗負荷(推奨最小負荷 DC3V 1mA 抵抗負荷)
耐久性 50万回以上 100万回以上
使用温度範囲 −40~+80℃ 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
保存湿度範囲 10~90%RH(ただし、温度 40℃以下の場合)
材質 ステンレス鋼
メッキ仕様 銀メッキ

注. 上記以外の反転ばねもご相談に応じます。