定格
| 形式 | 形H5CZ-L8□ | ||
|---|---|---|---|
| 定格 | 電源電圧 *1 | ・AC100~240V 50/60Hz
・AC24V 50/60Hz/DC12~24V |
|
| 許容電圧変動範囲 | 定格電源電圧の85~110%(DC12~24Vは90~110%) | ||
| 消費電力 | 約6.2VA(AC100~240V)、 約5.1VA/2.4W(AC24V/DC12~24V) *2 | ||
| 取りつけ方法 | 埋込み取りつけ、 表面取りつけ(共用) | ||
| 外部接続方法 | 8ピンソケット | ||
| 保護構造 | IEC規格 IP66、 UL508 Type 4X(屋内)、 ただしパネル表面のみ(防水パッキン 形Y92S-29使用時) | ||
| 桁数 | 4桁 | ||
| 時間レンジ | 9.999s(0.001s~)、 99.99s(0.01s~)、 999.9s(0.1s~)、 9999s(1s~)、 99min59s(1s~)、
999.9min(0.1min~)、 9999min(1min~)、 99h59min(1min~)、 999.9h(0.1h~)、 9999h(1h~) |
||
| 表示モード | 加算(UP)表示・減算(DOWN)表示(切替) | ||
| 入力 | 入力信号 | シグナル、 リセット(瞬時接点付きタイプは入力なし) | |
| 入力方式 | 無電圧入力
短絡時インピーダンス : 1kΩ以下(0Ω時流出電流約12mA) 短絡時残留電圧 : 3V以下 開放時インピーダンス : 100kΩ以上 |
||
| シグナル、リセット | 最小入力信号幅 : 1ms/20ms(一括切替) | ||
| 復帰方式 | 電源リセット(出力モードによる)、 外部リセット、 手動リセット、 自動リセット(出力モードによる) | ||
| 電源リセット | 最小電源開放時間 : 0.5s(A-3、 b-1、 F、 ton-1、 toff-1モードはのぞく) | ||
| 復帰電圧 | 電源電圧の10%以下 | ||
| センサ待ち時間 | 250ms以下(センサ待ち時間中は、 制御出力OFFで入力は受け付けません) | ||
| 出力 | 出力モード | A:シグナルオンディレー(Ⅰ)、A-1:シグナルオンディレー(Ⅱ)、
A-2:パワーオンディレー(Ⅰ)、A-3:パワーオンディレー(Ⅱ)、 b:フリッカ(Ⅰ)、b-1:フリッカ(Ⅱ)、d:シグナルオフディレー、E:インターバル、 F:積算、Z:ON/OFFデューティー可変、S:ストップウォッチ、 toff:フリッカオフスタート(Ⅰ)、ton:フリッカオンスタート(Ⅱ)、 toff-1:フリッカオフスタート(Ⅰ)、ton-1:フリッカオンスタート(Ⅱ) |
|
| 〈瞬時接点付タイプ〉
A-2:パワーオンディレー(Ⅰ)、 b:フリッカ(Ⅰ)、E:インターバル、 Z:ON/OFFデューティー可変、 toff:フリッカオフスタート(Ⅰ)、 ton:フリッカオンスタート(Ⅰ) |
|||
| ワンショット出力時間 | 0.01~99.99s | ||
| 制御出力 | AC250/DC30V 5A 抵抗負荷(cosφ=1)
最小適用負荷 : DC5V 10mA(P水準、参考値) 接点材質 : AgSnIn |
||
| 表示方式 *3 | LCD;文字高 計時値 : 10mm
設定値 : 6mm |
||
| 停電記憶方式 | EEP-ROM(書換え回数10万回以上) データ保持性 : 10年以上 | ||
| 使用温度範囲 | -10~+55℃(密着取りつけ時 : -10~+50℃)(ただし、 氷結、 結露しないこと) | ||
| 保存温度範囲 | -25~+70℃(ただし、 氷結、 結露しないこと) | ||
| 使用周囲湿度 | 25~85% | ||
| フロントパネル | ライトグレー(5Y7/1) | ||
*1. インバータの出力を電源として使用しないでください。DC仕様のリップル含有率は20%以下。
*2. 電源投入時に短時間ですが、突入電流が流れます。
突入電流一覧表(参考値)
| 電圧仕様 | 印加電圧 | 突入電流(ピーク値) | 時間 |
|---|---|---|---|
| AC100~240V | AC264V | 5.3A | 0.4ms |
| AC24V/DC12~24V | AC26.4V | 6.4A | 1.4ms |
| DC26.4V | 4.4A | 1.7ms |
*3. 電源ON時のみ表示します。電源が入っていないときは設定、変更はできません。
性能
| 動作時間のばらつき、
セット誤差 (温度・電圧の影響を含む) |
±0.01%±0.05s以下(電源スタートの場合) *1
±0.005%±0.03s以下(信号スタートの場合) *1 電源スタートの場合、 設定値をセンサ待ち時間以内に設定すると、 設定時間を 経過しても出力はONせず、 センサ待ち時間終了後にONします。 |
|
|---|---|---|
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて)
導電部端子と露出した非充電金属部間、非連続接点間 |
|
| 耐電圧 | 充電金属部と非充電金属部間 : AC2,000V 50/60Hz 1min
電源と入力回路間 : AC2,000V 50/60Hz 1min(形H5CZ-L8のみ) 制御出力と電源、入力回路間(入力回路は形H5CZ-L8E□以外): AC2,000V 50/60Hz 1min 非連続接点間 : AC1,000V 50/60Hz 1min |
|
| インパルス電圧 | 電源端子間 : 5kV(AC24V/DC12~24Vタイプは、 1.0kV)
導電部端子と露出した非充電金属部間 : 5kV (AC24V/DC12~24Vタイプは、 1.5kV) |
|
| 耐ノイズ | 電源端子間 : ±1.5kV
入力端子間 : ±600V(形H5CZ-L8E□以外) ノイズシミュレータによる方形波ノイズ (パルス幅100ns/1μs、 立ち上がり1ns) |
|
| 静電気耐力 | 8kV(誤動作)、 15kV(破壊) | |
| 振動 | 耐久 | 10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h |
| 誤動作 | 10~55Hz 片振幅0.35mm 3方向 各10min | |
| 衝撃 | 耐久 | 300m/s2 3軸各方向 各3回 |
| 誤動作 | 100m/s2 3軸各方向 各3回 | |
| 寿命 | 機械的 | 1,000万回以上(無負荷、 開閉ひん度1,800回/h、 周囲温度条件 : 23℃) |
| 電気的 | 10万回以上(AC250V 5A 抵抗負荷、 1,800回/h、 周囲温度条件 : 23℃) *2 | |
| 質量 | 約105g(本体のみ) | |
*1. セット値に対する割合
*2. 電気的寿命曲線をご確認ください。
電気的寿命曲線(参考値)
適用規格
| 安全規格 | cULus(またはcURus) : UL508/CSA C22.2 No.14 *1
EN61812-1 : 汚染度2/過電圧カテゴリⅢ B300 PILOT DUTY 1/4 HP AC120V、 1/3 HP AC240V、 5A 抵抗負荷 VDE0106/part100 CCC : GB/T 14048.5 汚染度2/過電圧カテゴリⅢ*2 |
|---|---|
| EMC | (EMI) EN61812-1
放射妨害電界強度 EN55011 Group 1 classA 雑音端子電圧 EN55011 Group 1 classA (EMS) EN61812-1 静電気放電イミュニティ IEC61000-4-2 電界強度イミュニティ IEC61000-4-3 バーストノイズイミュニティ IEC61000-4-4 サージイミュニティ IEC61000-4-5 伝導性ノイズイミュニティ IEC61000-4-6 電圧ディップ/電断イミュニティ IEC61000-4-11 |
*1. 形H5CZの適用規格は下記のようになります。
cUL(Listing):オムロン 形P2CF(-E)をお使いの場合
cUR(Recognition):上記以外のソケットをお使いの場合
*2. CCC取得条件について
| 定格動作電圧Ue
定格動作電流Ie |
AC-15: Ue: 250VAC, Ie: 3A
AC-13: Ue: 250VAC, Ie: 5A DC-13: Ue: 30VDC, Ie: 0.5A |
|---|---|
| 定格絶縁電圧 | 250V |
| 定格インパルス電圧
(高度:2000mまで) |
4kV(AC240V時) |
| 条件付短絡電流 | 1000A |
入出力機能
詳細は、データシートの「■詳細動作チャート」を参照ください。
| 入力機能 * | シグナル | 計時スタート機能として働きます。
ただし、 A-2、 A-3モードでは計時禁止機能、 Sモードでは計時スタート/ストップ機能となります。 |
|---|---|---|
| リセット | ・計時値をリセットします。(UPモードでは“0”、 DOWNモードでは“設定値”になります。)
・リセット入力中は計時せず、 制御出力もOFFします。 ・リセット中は、 リセット表示が点灯します。 |
|
| 出力機能 | 制御出力(OUT) | 計時値が設定値に達したとき、 指定した出力モードに応じた出力を出します。 |
*形H5CZ-L8E□タイプには入力機能がありません。