形式構成

形式基準

種類

機種構成

種別 時間仕様 動作モード 外部接続 入力 出力 電源電圧 形式
形H5CZ
シリーズ
9.999s(0.001s~)
99.99s(0.01s~)
999.9s(0.1s~)
9999s(1s~)
99min59s(1s~)
999.9min(0.1min~)
9999min(1min~)
99h59min(1min~)
999.9h(0.1h~)
9999h(1h~)
〈タイマ〉
A:シグナルオンディレー(Ⅰ)
A-1:シグナルオンディレー(Ⅱ)
A-2:パワーオンディレー(Ⅰ)
A-3:パワーオンディレー(Ⅱ)
b:フリッカ(Ⅰ)
b-1:フリッカ(Ⅱ)
d:シグナルオフディレー
E:インターバル
F:積算
Z:ON/OFFデューティー可変
S:ストップウォッチ
〈ツインタイマ〉
toff:フリッカオフスタート(Ⅰ)
ton:フリッカオンスタート(Ⅰ)
toff-1:フリッカオフスタート(Ⅱ)
ton-1:フリッカオンスタート(Ⅱ)
ソケット
(8ピン)
シグナル
リセット
(NPN入力)
接点出力
(限時1c)
AC100~240V 形H5CZ-L8
AC24V/DC12~24V 形H5CZ-L8D
〈タイマ〉
A-2:パワーオンディレー(Ⅰ)
b:フリッカ(Ⅰ)
E:インターバル
Z:ON/OFFデューティー可変
〈ツインタイマ〉
toff:フリッカオフスタート(Ⅰ)
ton:フリッカオンスタート(Ⅰ)
なし 接点出力
(限時1c+
瞬時1c)
瞬時接点付
*
AC100~240V 形H5CZ-L8E
AC24V/DC12~24V 形H5CZ-L8ED

注. 形式により搭載する機能は異なります。ご注文の際は、詳細仕様をご確認ください。
*限時2cとしても使用できます。

オプション(別売)

軟質カバー

形式
形Y92A-48F1

硬質カバー

形式
形Y92A-48

埋込み取りつけ用アダプタ

形式
形Y92F-30

防水パッキン

形式
形Y92S-29

接続ソケット

形式 種類 備考
形P2CF-08 表面接続ソケット
形P2CF-08-E 表面接続ソケット
(フィンガープロテクトタイプ)
丸形端子はご使用になれません。
Y形端子などをご使用ください。
形P3G-08 裏面接続ソケット 端子カバー(形Y92A-48G)と合わせて
ご使用になることにより、
フィンガープロテクトが可能です。

端子カバー(裏面接続ソケット 形P3G-08用)

形式
形Y92A-48G

レール取りつけ用別売品

支持レール

形式
形PFP-100N
形PFP-50N
形PFP-100N2

エンドプレート

形式
形PFP-M

スペーサ

形式
形PFP-S

注. レール取りつけ用別売品をご注文の際は、10個単位でご注文ください。