基本機能

抜群の操作性

各桁up/downシーソーキーを踏襲し、操作が簡単。

アナログタイマの「デジタル化」の利点

デジタル化で、精度アップ、経過時間表示ができるようになります。瞬時接点付もラインアップ。

*変更が必要な場合もありますので、実機にてご確認の上、ご使用ください

安全/信頼

電源/入力回路を絶縁分離 *

タイマ内部の電源回路と入力回路を絶縁分離しました。
従来の非絶縁タイマは入力0Vラインの接地禁止等、配線に制約があり、配線を誤るとタイマが故障していましたが、形H5CZなら安心です。

*形H5CZのAC100~240V仕様

無償保証期間3年

3年無償保証を実現、安心してお使いいただけます。

注. 詳細は、 カタログの「無償保証期間と無償保証範囲」をご覧ください。

設定値リミット機能

設定値の上限を設定できますので、誤設定などにより出力機器が想定外の動作をするのを防止できます。

出力回数カウント機能

出力がONした回数を積算カウントします(警報表示、回数モニタ可能、1000回単位)。タイマおよび負荷の寿命予知に貢献します。

その他

瞬時接点付タイプもラインアップ

自己保持回路、補助リレーとしても使える瞬時接点付タイプをラインアップ。アナログタイマからの置換にも便利です。

防水/防塵構造(UL508 Type4X:IP66)

水がかかる場所でも安心して使えます。

注. 防水パッキン形Y92S-29使用時

キープロテクト機能の充実

7通りのパターンから選択可能。使用シーンに合わせて設定できます。