Page top

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
CRT1B-ID02JS ビットスレーブ 小型コネクタタイプ 2点入力 NPN対応 2D / 3D
CRT1B-ID02JS-1 ビットスレーブ 小型コネクタタイプ 2点入力 PNP対応 2D / 3D
CRT1B-MD02JS ビットスレーブ 小型コネクタタイプ, 入力点数 1点, 出力点数 1点, NPN 2D / 3D
CRT1B-MD02JS-1 ビットスレーブ 小型コネクタタイプ, 入力点数 1点, 出力点数 1点, PNP 2D / 3D
CRT1B-OD02JS ビットスレーブ 小型コネクタタイプ 2点出力 NPN対応 2D / 3D
CRT1B-OD02JS-1 ビットスレーブ 小型コネクタタイプ 2点出力 PNP対応 2D / 3D
CRT1B-ID04JS ビットスレーブ 小型コネクタタイプ 4点入力 NPN対応 2D / 3D
CRT1B-ID04JS-1 ビットスレーブ 小型コネクタタイプ 4点入力 PNP対応 2D / 3D
CRT1B-MD04JS ビットスレーブ 小型コネクタタイプ, 入力点数 2点, 出力点数 2点, NPN 2D / 3D
CRT1B-MD04JS-1 ビットスレーブ 小型コネクタタイプ, 入力点数 2点, 出力点数 2点, PNP 2D / 3D
CRT1B-OD04JS ビットスレーブ 小型コネクタタイプ 4点出力 NPN対応 2D / 3D
CRT1B-OD04JS-1 ビットスレーブ 小型コネクタタイプ 4点出力 PNP対応 2D / 3D
CRT1-ATT03 専用取付具 2D / 3D
DCN4-BR4 専用フラットケーブル用支線圧接コネクタ 2D / 3D
DCN4-MD4 マルチ配線用コネクタ 2D / 3D
DCN4-TB4 端子台変換アダプタ 2D / 3D
DCN4-TM4 専用フラットケーブル用コネクタ型終端抵抗器 2D / 3D
DCN4-TR4 専用フラットケーブル用幹線圧接コネクタ 2D / 3D
DCN5-BR4 シース付き専用フラットケーブル用支線圧接コネクタ 2D / 3D
DCN5-TM4 シース付き専用フラットケーブル用コネクタ型終端抵抗器 2D / 3D
DCN5-TR4 シース付き専用フラットケーブル用幹線圧接コネクタ 2D / 3D
DRS1-T 終端抵抗付端子台 2D / 3D

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら