| 名称 | 仕様 | 形式 | |
|---|---|---|---|
| ビットスレーブ 小型コネクタタイプ | 2点入力 | NPN対応 | 形CRT1B-ID02JS |
| PNP対応 | 形CRT1B-ID02JS-1 | ||
| 2点出力 | NPN対応 | 形CRT1B-OD02JS | |
| PNP対応 | 形CRT1B-OD02JS-1 | ||
| 1点入力/1点出力 | NPN対応 | 形CRT1B-MD02JS | |
| PNP対応 | 形CRT1B-MD02JS-1 | ||
| 4点入力 | NPN対応 | 形CRT1B-ID04JS | |
| PNP対応 | 形CRT1B-ID04JS-1 | ||
| 4点出力 | NPN対応 | 形CRT1B-OD04JS | |
| PNP対応 | 形CRT1B-OD04JS-1 | ||
| 2点入力/2点出力 | NPN対応 | 形CRT1B-MD04JS | |
| PNP対応 | 形CRT1B-MD04JS-1 | ||
| 専用取付具 | 形CRT1-ATT03 | ||
周辺機器
丸型ケーブルⅠ(2芯)使用時
| 名称 | 形式 |
|---|---|
| 本多通信工業株式会社製
オープン型コネクタ(ユニット接続用) |
HCN-TB4LMZG+ *1 |
| 終端抵抗 | 形DRS1-T |
丸型ケーブルⅡ(4芯)使用時
| 名称 | 形式 |
|---|---|
| 本多通信工業株式会社製
オープン型コネクタ(ユニット接続用) |
HCN-TB4LMZG+ *1 |
| 終端抵抗 | 形DCN4-TM4 *2 |
| フラットコネクタソケット | 形DCN4-TR4 *2 |
注. オープン型コネクタ形DCN4-TB4 はビットスレーブ(小型コネクタタイプ)には使用できません。
本多通信工業株式会社製をご使用ください。
フラットケーブルⅠ(シースなし)使用時
| 名称 | 形式 |
|---|---|
| フラットコネクタソケット | 形DCN4-TR4 *2 |
| フラットコネクタプラグ | 形DCN4-BR4 *2 |
| マルチ配線用コネクタプラグ | 形DCN4-MR4 *2*3 |
| 終端抵抗 | 形DCN4-TM4 *2 |
| 専用工具 | 形DWT-A01 |
注. マルチ配線用コネクタ形DCN4-MD4はビットスレーブ(小型コネクタタイプ)には使用できません。
*1. 本多通信工業株式会社にお問い合わせください。 問合せ先:TEL052-242-2111
*2. 10個単位での納品となります。10個単位でご注文ください。
*3. 受注終了品です。
I/Oコネクタ
ビットスレーブにセンサなどの外部機器を接続する時は小型コネクタを使用します。
小型コネクタは、日本圧着端子製造社製 XAシリーズコネクタをご使用ください。
接続する外部機器のケーブルに専用のケーブル接続用コネクタを取り付ける必要があります。
| 品名 | 適用ケーブル範囲 | 形式 | 適用工具 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm2 | AWG# | 電線被覆外形(mm) | ||||
| コンタクト | バラ状 | 0.08~0.33 | 28~22 | 1.2~1.9 | BXA-001T-P0.6 | YC-692R |
| 連鎖状 | SXA-001T-P0.6 | YRS-692 | ||||
| バラ状 | 0.22~0.5 | 24~20 | 1.5~1.9 | BXA-01T-P0.6 | YC-701R | |
| 連鎖状 | SXA-01T-P0.6 | YRS-701 | ||||
| ハウジング | ― | XAP-03V-1 | ― | |||
注1. 圧着工具には自動機対応品もあります。詳細は、メーカにお問い合わせください。
注2. 加工方法は、工具に付属の取扱説明書を参照していただくか、またはメーカ(日本圧着端子製造株式会社)にお問い合わせください。