インバータ本体

定格電圧 保護構造 最大適用モータ容量 形式
CT:重負荷 VT:軽負荷
三相AC200V IP20 0.1kW 0.2kW 形3G3MX2-A2001
0.2kW 0.4kW 形3G3MX2-A2002
0.4kW 0.75kW 形3G3MX2-A2004
0.75kW 1.1kW 形3G3MX2-A2007
1.5kW 2.2kW 形3G3MX2-A2015
2.2kW 3.0kW 形3G3MX2-A2022
3.7kW 5.5kW 形3G3MX2-A2037
5.5kW 7.5kW 形3G3MX2-A2055
7.5kW 11kW 形3G3MX2-A2075
11kW 15kW 形3G3MX2-A2110
15kW 18.5kW 形3G3MX2-A2150
三相AC400V IP20 0.4kW 0.75kW 形3G3MX2-A4004
0.75kW 1.5kW 形3G3MX2-A4007
1.5kW 2.2kW 形3G3MX2-A4015
2.2kW 3.0kW 形3G3MX2-A4022
3.0kW 4.0kW 形3G3MX2-A4030
4.0kW 5.5kW 形3G3MX2-A4040
5.5kW 7.5kW 形3G3MX2-A4055
7.5kW 11kW 形3G3MX2-A4075
11kW 15kW 形3G3MX2-A4110
15kW 18.5kW 形3G3MX2-A4150
単相AC200V IP20 0.1kW 0.2kW 形3G3MX2-AB001
0.2kW 0.4kW 形3G3MX2-AB002
0.4kW 0.55kW 形3G3MX2-AB004
0.75kW 1.1kW 形3G3MX2-AB007
1.5kW 2.2kW 形3G3MX2-AB015
2.2kW 3.0kW 形3G3MX2-AB022

通信ユニット

名称 形式
EtherCAT通信ユニット 形3G3AX-MX2-ECT
CompoNet通信ユニット 形3G3AX-MX2-CRT-E
DeviceNet通信ユニット 形3G3AX-MX2-DRT-E

注. 各通信ユニットは、インバータ3G3MX2 Ver.1.1以降から対応します。

オプション品

名称 仕様 形式
回生制動ユニット 三相200V 一般用(抵抗器内蔵) 形3G3AX-RBU21
瞬時回生力大(抵抗器内蔵) 形3G3AX-RBU22
三相400V 一般用(抵抗器内蔵) 形3G3AX-RBU41
制動抵抗器 小型タイプ 定格容量120W、抵抗値180Ω 形3G3AX-RBA1201
定格容量120W、抵抗値100Ω 形3G3AX-RBA1202
定格容量120W、抵抗値50Ω 形3G3AX-RBA1203
定格容量120W、抵抗値35Ω 形3G3AX-RBA1204
標準タイプ 定格容量200W、抵抗値180Ω 形3G3AX-RBB2001
定格容量200W、抵抗値100Ω 形3G3AX-RBB2002
定格容量300W、抵抗値50Ω 形3G3AX-RBB3001
定格容量400W、抵抗値35Ω 形3G3AX-RBB4001
中容量タイプ 定格容量400W、抵抗値50Ω 形3G3AX-RBC4001
定格容量600W、抵抗値35Ω 形3G3AX-RBC6001
定格容量1200W、抵抗値17Ω 形3G3AX-RBC12001

回生制動ユニットと制動抵抗器の組合せ一覧

インバータ 使用条件 制動ユニット 制動抵抗器 接続
形態
制約事項
電圧
クラス
最大適用
モータ容量
[kW]
形式 %ED *1
[%]
概算制動
トルク
[% *2]
形式 台数 形式 台数 連続許容
on時間
[秒]
最小接続
抵抗値
[Ω]
200V級 0.1 形3G3MX2-A2001
形3G3MX2-AB001
0.03 2.2 本体内蔵 形3G3AX-RBA1201 1 1 20 100
0.1 2.2 形3G3AX-RBB2001 1 1 30 100
0.2 形3G3MX2-A2002
形3G3MX2-AB002
0.03 2.2 本体内蔵 形3G3AX-RBA1201 1 1 20 100
0.1 2.2 形3G3AX-RBB2001 1 1 30 100
0.4 形3G3MX2-A2004
形3G3MX2-AB004
0.03 2.2 本体内蔵 形3G3AX-RBA1201 1 1 20 100
0.1 2.2 形3G3AX-RBB2001 1 1 30 100
0.75 形3G3MX2-A2007
形3G3MX2-AB007
0.03 1.2 本体内蔵 形3G3AX-RBA1201 1 1 20 50
0.1 1.2 形3G3AX-RBB2001 1 1 30 50
1.5 形3G3MX2-A2015
形3G3MX2-AB015
0.025 1.1 本体内蔵 形3G3AX-RBA1202 1 1 12 50
0.1 2.15 形3G3AX-RBC4001 1 1 10 50
2.2 形3G3MX2-A2022
形3G3MX2-AB022
0.03 1.5 本体内蔵 形3G3AX-RBB3001 1 1 30 35
0.1 1.5 形3G3AX-RBC4001 1 1 10 35
3.7 形3G3MX2-A2037 0.03 1.25 本体内蔵 形3G3AX-RBB4001 1 1 20 35
0.1 1.25 形3G3AX-RBC6001 1 1 10 35
5.5 形3G3MX2-A2055 0.03 1.2 本体内蔵 形3G3AX-RBB3001 2 2 30 20
0.1 1.2 形3G3AX-RBC4001 2 2 10 20
7.5 形3G3MX2-A2075 0.03 1.25 本体内蔵 形3G3AX-RBB4001 2 2 20 17
0.1 1.25 形3G3AX-RBC6001 2 2 10 17
11 形3G3MX2-A2110 0.03 0.9 本体内蔵 形3G3AX-RBC12001 1 1 10 17
0.1 0.9 形3G3AX-RBC12001 1 1 10 17
0.1 1.25 形3G3AX-RBU23 *3 1 形3G3AX-RBC6001 3 14 10 4
15 形3G3MX2-A2150 0.03 1.1 本体内蔵 形3G3AX-RBB3001 5 7 30 10
0.1 1.1 形3G3AX-RBC4001 5 7 10 10
400V級 0.4 形3G3MX2-A4004 0.03 2.2 本体内蔵 形3G3AX-RBA1201 2 3 20 180
0.1 2.2 形3G3AX-RBB2001 2 3 30 180
0.75 形3G3MX2-A4007 0.03 2.2 本体内蔵 形3G3AX-RBA1201 2 3 20 180
0.1 2.2 形3G3AX-RBB2001 2 3 30 180
1.5 形3G3MX2-A4015 0.03 1.2 本体内蔵 形3G3AX-RBA1201 2 3 20 180
0.1 1.2 形3G3AX-RBB2001 2 3 30 180
2.2 形3G3MX2-A4022 0.025 1.5 本体内蔵 形3G3AX-RBA1202 2 3 12 100
0.1 2.2 形3G3AX-RBC4001 2 3 10 100
3.0 形3G3MX2-A4030 0.025 1.1 本体内蔵 形3G3AX-RBA1202 2 3 12 100
0.1 2.15 形3G3AX-RBC4001 2 3 10 100
4.0 形3G3MX2-A4040 0.03 1.65 本体内蔵 形3G3AX-RBB3001 2 3 30 100
0.1 1.65 形3G3AX-RBC4001 2 3 10 100
5.5 形3G3MX2-A4055 0.03 1.2 本体内蔵 形3G3AX-RBB3001 2 3 30 70
0.1 1.2 形3G3AX-RBC4001 2 3 10 70
7.5 形3G3MX2-A4075 0.03 1.25 本体内蔵 形3G3AX-RBB4001 2 3 20 70
0.1 1.25 形3G3AX-RBC6001 2 3 10 70
11 形3G3MX2-A4110 0.03 0.85 本体内蔵 形3G3AX-RBB4001 2 3 20 70
0.1 0.85 形3G3AX-RBC6001 2 3 10 70
0.1 1.2 形3G3AX-RBU41*3 1 形3G3AX-RBC4001 4 15 10 34
15 形3G3MX2-A4150 0.03 1.25 本体内蔵 形3G3AX-RBB4001 4 5 20 35
0.1 1.25 形3G3AX-RBC6001 4 5 10 35

*1. %EDは、1サイクルの動作時間の内、 制動(減速時間)に使える比率を示しています。
*2. モータ定格トルクを100%として、%で示しています。
*3. 内蔵抵抗器を取り外してください。

名称 インバータ仕様 形式
入力電源 CT:重負荷 VT:軽負荷
ラジオノイズフィルタ 三相200V 0.1kW 0.2kW 形3G3AX-ZCL2
0.2kW 0.4kW
0.4kW 0.75kW
0.75kW 1.1kW
1.5kW 2.2kW
2.2kW 3.0kW
3.7kW 5.5kW 形3G3AX-ZCL1
(形3G3AX-ZCL2)
5.5kW 7.5kW
7.5kW 11kW 形3G3AX-ZCL1
11kW 15kW
15kW 18.5kW
単相200V 0.1kW 0.2kW 形3G3AX-ZCL2
0.2kW 0.4kW
0.4kW 0.55kW
0.75kW 1.1kW
1.5kW 2.2kW
2.2kW 3.0kW
三相400V 0.4kW 0.75kW 形3G3AX-ZCL2
(形3G3AX-ZCL1)
0.75kW 1.5kW
1.5kW 2.2kW
2.2kW 3.0kW
3.0kW 4.0kW
4.0kW 5.5kW
5.5kW 7.5kW
7.5kW 11kW 形3G3AX-ZCL1
11kW 15kW
15kW 18.5kW
入力側ノイズフィルタ 三相200V 0.1kW 0.2kW 形3G3AX-NFI21
0.2kW 0.4kW
0.4kW 0.75kW
0.75kW 1.1kW 形3G3AX-NFI22
1.5kW 2.2kW 形3G3AX-NFI23
2.2kW 3.0kW
3.7kW 5.5kW 形3G3AX-NFI24
5.5kW 7.5kW 形3G3AX-NFI25
7.5kW 11kW 形3G3AX-NFI26
11kW 15kW 形3G3AX-NFI27
15kW 18.5kW 形3G3AX-NFI28
単相200V 0.1kW 0.2kW 形3G3AX-NFI21
0.2kW 0.4kW
0.4kW 0.55kW 形3G3AX-NFI22
0.75kW 1.1kW 形3G3AX-NFI23
1.5kW 2.2kW 形3G3AX-NFI23*
2.2kW 3.0kW 形3G3AX-NFI24
三相400V 0.4kW 0.75kW 形3G3AX-NFI41
0.75kW 1.5kW
1.5kW 2.2kW
2.2kW 3.0kW 形3G3AX-NFI42
3.0kW 4.0kW
4.0kW 5.5kW 形3G3AX-NFI43
5.5kW 7.5kW
7.5kW 11kW 形3G3AX-NFI44
11kW 15kW 形3G3AX-NFI45
15kW 18.5kW 形3G3AX-NFI46
EMC用ノイズフィルタ 三相200V 0.1kW 0.2kW Schaffner社製対応予定
0.2kW 0.4kW
0.4kW 0.75kW
0.75kW 1.1kW
1.5kW 2.2kW
2.2kW 3.0kW
3.7kW 5.5kW
5.5kW 7.5kW
7.5kW 11kW
11kW 15kW
15kW 18.5kW
単相200V 0.1kW 0.2kW
0.2kW 0.4kW
0.4kW 0.55kW
0.75kW 1.1kW
1.5kW 2.2kW
2.2kW 3.0kW
三相400V 0.4kW 0.75kW
0.75kW 1.5kW
1.5kW 2.2kW
2.2kW 3.0kW
3.0kW 4.0kW
4.0kW 5.5kW
5.5kW 7.5kW
7.5kW 11kW
11kW 15kW
15kW 18.5kW
出力側ノイズフィルタ 三相200V 0.1kW 0.2kW 形3G3AX-NFO01
0.2kW 0.4kW
0.4kW 0.75kW
0.75kW 1.1kW 形3G3AX-NFO02
1.5kW 2.2kW
2.2kW 3.0kW 形3G3AX-NFO03
3.7kW 5.5kW
5.5kW 7.5kW 形3G3AX-NFO04
7.5kW 11kW
11kW 15kW 形3G3AX-NFO05
15kW 18.5kW 形3G3AX-NFO06
単相200V 0.1kW 0.2kW 形3G3AX-NFO01
0.2kW 0.4kW
0.4kW 0.55kW 形3G3AX-NFO02
0.75kW 1.1kW
1.5kW 2.2kW 形3G3AX-NFO03
2.2kW 3.0kW
三相400V 0.4kW 0.75kW 形3G3AX-NFO01
0.75kW 1.5kW
1.5kW 2.2kW 形3G3AX-NFO02
2.2kW 3.0kW
3.0kW 4.0kW
4.0kW 5.5kW 形3G3AX-NFO03
5.5kW 7.5kW
7.5kW 11kW
11kW 15kW 形3G3AX-NFO04
15kW 18.5kW
DCリアクトル 三相200V 0.1kW 0.2kW 形3G3AX-DL2002
0.2kW 0.4kW 形3G3AX-DL2004
0.4kW 0.75kW 形3G3AX-DL2007
0.75kW 1.1kW 形3G3AX-DL2015
1.5kW 2.2kW 形3G3AX-DL2022
2.2kW 3.0kW 形3G3AX-DL2037
3.7kW 5.5kW 形3G3AX-DL2055
5.5kW 7.5kW 形3G3AX-DL2075
7.5kW 11kW 形3G3AX-DL2110
11kW 15kW 形3G3AX-DL2150
15kW 18.5kW 形3G3AX-DL2220
単相200V 0.1kW 0.2kW 形3G3AX-DL2002
0.2kW 0.4kW 形3G3AX-DL2004
0.4kW 0.55kW 形3G3AX-DL2007
0.75kW 1.1kW 形3G3AX-DL2015
1.5kW 2.2kW 形3G3AX-DL2022
2.2kW 3.0kW 形3G3AX-DL2037
三相400V 0.4kW 0.75kW 形3G3AX-DL4007
0.75kW 1.5kW 形3G3AX-DL4015*
1.5kW 2.2kW 形3G3AX-DL4022
2.2kW 3.0kW 形3G3AX-DL4037
3.0kW 4.0kW
4.0kW 5.5kW 形3G3AX-DL4055
5.5kW 7.5kW 形3G3AX-DL4075*
7.5kW 11kW 形3G3AX-DL4110*
11kW 15kW 形3G3AX-DL4150
15kW 18.5kW 形3G3AX-DL4220
ACリアクトル 三相200V 0.1kW 0.2kW 形3G3AX-AL2025
0.2kW 0.4kW
0.4kW 0.75kW
0.75kW 1.1kW
1.5kW 2.2kW 形3G3AX-AL2055
2.2kW 3.0kW
3.7kW 5.5kW 形3G3AX-AL2110
5.5kW 7.5kW 形3G3AX-AL2110*
7.5kW 11kW 形3G3AX-AL2220
11kW 15kW 形3G3AX-AL2220*
15kW 18.5kW 形3G3AX-AL2330
単相200V 0.1kW 0.2kW 形3G3AX-AL2025
0.2kW 0.4kW
0.4kW 0.55kW
0.75kW 1.1kW 形3G3AX-AL2055
1.5kW 2.2kW 形3G3AX-AL2055*
2.2kW 3.0kW 形3G3AX-AL2110
三相400V 0.4kW 0.75kW 形3G3AX-AL4025
0.75kW 1.5kW
1.5kW 2.2kW 形3G3AX-AL4055
2.2kW 3.0kW
3.0kW 4.0kW
4.0kW 5.5kW 形3G3AX-AL4110
5.5kW 7.5kW 形3G3AX-AL4110*
7.5kW 11kW 形3G3AX-AL4220
11kW 15kW 形3G3AX-AL4220*
15kW 18.5kW 形3G3AX-AL4330

*CT定格のみ使用できます。
注. VT定格で使用するときは、1サイズ大きな定格(電流定格)のものをご使用ください。

外付けデジタルオペレータ

名称 仕様 形式
デジタルオペレータ 形3G3AX-OP01
デジタルオペレータ用ケーブル ケーブル長 1m 形3G3AX-OPCN1
ケーブル長 3m 形3G3AX-OPCN3

EtherCAT通信ケーブル推奨品

Ethernet カテゴリ5(100BASE-TX)以上、二重シールド(アルミテープ+編組)のケーブルを、ストレート配線で使用します。

コネクタ付ケーブル

サイズ・線心数(対数):AWG22 x 2P

商品名称 形状 メーカ ケーブル長 形式
両側コネクタ付ケーブル
(RJ45/RJ45)
2620_lu_7_1 オムロン株式会社 0.3m 形XS5W-T421-AMD-K
0.5m 形XS5W-T421-BMD-K
1m 形XS5W-T421-CMD-K
2m 形XS5W-T421-DMD-K
5m 形XS5W-T421-GMD-K
10m 形XS5W-T421-JMD-K
両側コネクタ付ケーブル
(M12/RJ45)
2620_lu_7_2 オムロン株式会社 0.3m 形XS5W-T421-AMC-K
0.5m 形XS5W-T421-BMC-K
1m 形XS5W-T421-CMC-K
2m 形XS5W-T421-DMC-K
5m 形XS5W-T421-GMC-K
10m 形XS5W-T421-JMC-K

注. ケーブルの長さは0.3、0.5、1、2、3、5、10、15mをご用意しております。
icon_01詳しくは、「産業用イーサネットコネクタカタログ」(カタログ番号:CDJC-006)をご参照ください。

ケーブル/コネクタ

サイズ・線心数(対数):AWG24 x 4P

商品名称 形状 メーカ 形式 お問合せ先
ケーブル - 東日京三電線株式会社 NETSTAR-C5E SAB 0.5 × 4P* 鐘通株式会社 企画部
TEL:075-662-0996
倉茂電工株式会社 KETH-SB* 倉茂電工株式会社 
TEL:03-5644-7601
昭和電線ケーブル
システム株式会社
FAE-5004* 昭和電線ケーブルシステム株式会社
TEL:03-3597-7117
RJ45コネクタ パンドウイット
コーポレーション
MPS588* パンドウイットコーポレーション日本支社
大阪営業所

*本ケーブルおよびコネクタは、上記の組み合わせでのご使用を推奨します。

サイズ・線心数(対数):AWG22 x 2P

商品名称 形状 メーカ 形式 お問合せ先
ケーブル - 倉茂電工株式会社 KETH-PSB-OMR* 倉茂電工株式会社
TEL: 03-5644-7601
TEL: 06-6231-8151
RJ45組立式コネクタ 2620_lu_9_1 オムロン株式会社 形X S6G-T421-1* オムロン株式会社 カスタマサポートセンタ
TEL: 0120-919-066

*本ケーブルおよびコネクタは、上記の組み合わせでのご使用を推奨します。
注. ケーブル加工時に、EtherCATでは両側のコネクタともシールド接続とする必要がありますのでご注意ください。

ソフトウェア

接続するコントローラによるソフトウェアの選択方法

接続するコントローラによってソフトウェアが異なります。ご購入に際しては、以下の組合せ一覧をご確認ください。

機器 オムロン製PLCシステム オムロン製マシンオートメーションコントローラ システム
コントローラ CS/CJ/CPシリーズなど NJシリーズ
インバータ
通信ユニット
インバータ本体:MX2シリーズ (ユニットVer.1.1以降)
通信ユニット:CompoNet通信ユニット 形3G3AX-MX2-CRT-E
       DeviceNet通信ユニット 形3G3AX-MX2-DRT-E
インバータ本体:MX2シリーズ (ユニットVer.1.1以降)
通信ユニット :EtherCAT通信ユニット 形3G3AX-MX2-ECT
ソフトウェア FA統合ツールパッケージ CX-One オートメーションソフトウェア Sysmac Studio

FA統合ツールパッケージ CX-One

商品名称 仕様 形式 海外規格
ライセンス数 メディア
FA統合ツール
パッケージ
CX-One Ver.4.□
CX-Oneは、オムロン製PLC、コンポーネントの周辺
ツールを提供する統合ツールパッケージです。
次の環境で動作します。
OS: Windows XP(Service Pack3以降、32bit版)/
  Vista(32bit版/64bit版)/7(32bit版/64bit版)/
  8(32bit版/64bit版)

CX-One Ver.4.□には、CX-Drive Ver.2.□が含まれます。
詳しくはCX-Oneカタログ(SBCZ-006)をご覧ください。
1ライセンス版
*1
DVD
*2
形CXONE-AL01D-V4 -

*1. CX-Oneはマルチライセンス商品(3、10、30、50ライセンス)をご用意しております。
*2. メディアは、CD(形CXONE-AL□□C-V4)もご用意しております。

オートメーションソフトウェア Sysmac Studio

新規ご購入の際は、DVDとライセンスをご購入ください。DVDとライセンスの単独購入も可能です。ライセンス版にはDVDメディアは含まれません。

商品名称 仕様 形式 海外規格
ライセンス数 メディア
Sysmac Studio
スタンダードエディション
Ver.1.□□
Sysmac Studioは、NJシリーズをはじめとするマシン
オートメーションコントローラ、およびEtherCATス
レーブなどの設定、プログラミング、デバッグ、メンテ
ナンスのための、統合開発環境を提供するソフトウェアです。

次の環境で動作します。
OS: Windows XP(Service Pack3以降、32bit版)/
  Vista(32bit版)/7(32bit版/64bit版)/8(32bit版/64bit版)

Sysmac StudioスタンダードエディションのDVDメディ
アには、EtherNet/IP、DeviceNet、シリアル通信、表示
器の作画ツール(CX-Designer)が同梱されています。
なし
(メディアのみ)
DVD 形SYSMAC-SE200D -
1ライセンス版
*
- 形SYSMAC-SE201L -

*Sysmac Studioはマルチライセンス商品(3、10、30、50ライセンス)をご用意しております。