高始動トルク
センサレスベクトル制御で0.5Hz/200%でパワフル運転
出力周波数 高周波モードにて最大1000Hzまで対応
簡易位置決め機能
90°位相差エンコーダ入力での位置決め(~1.8kHz)、単相パルス入力での位置決め(~32kHz)が可能に
通信ユニット装着でオープンネットワークに対応
EtherCAT、DeviceNet、CompoNet *1
セーフティ機能 *2
欧州機械指令EN ISO13849-1:2008(安全カテゴリ3/PLd)IEC60204-1 Stop Category 0
2安全入力+EDM(セーフティモニタ)出力を標準搭載
高速シリアル通信(Modbus)
115.2kbpsの高速シリアル通信を内蔵
一斉同報機能を使用すれば同時運転指令が可能
*1. 通信ユニットはインバータ3G3MX2 Ver.1.1以降から対応します。
*2. DeviceNet通信ユニットまたはCompoNet通信ユニットを取り付けた場合、セーフティ規格の認証が無効になります。