定格

形式 形KM20-B40(パルス出力タイプ) 形KM20-B40-FLK(RS-485通信タイプ)
定格入力電圧(電源電圧共用) 単相2線 AC100-240V
単相3線 AC100/200V
三相3線 AC100-240V
定格周波数 50/60Hz(共用)
入力電圧の変動範囲 定格電圧の85~110%
許容入力電流 定格電流の120%
定格負担 電圧入力:0.5VA以下(P2-P3間)
電流入力:0.5VA以下(1S-1L、3S-3L間)
電源入力:5VA以下(P1-P2間)
計測データ 積算電力量のみ 積算電力量、有効電力、電流、電圧、力率、周波数
ローカット電流値設定範囲 定格電流の0.6%(固定)
計測値はローカット電流値以下で「0(ゼロ)」になります
定格電流の0.1~19.9% (可変) *1
計測値はローカット電流値以下で「0(ゼロ)」になります
VT比設定 なし、220、440、3300、6600V
CT種別(オムロン標準CT品揃え) 5、50、100、200、400、600A(一次側電流値)
CT比設定 *2 5、150、200、250、300、400、500、600、750、800、1000、1200、1500、2000、2500、3000A(一次側電流値)
積算電力量パルス出力 ・出力点数 :1点(オープンコレクタ出力)
・出力容量 :DC30V、30mA max
・ON時残留電圧 :1.2V以下
・OFF時漏れ電流 :100μA以下
なし
パルス出力単位 1、10、100、1k、2k、5k、10k、20k、50k、
100k(W・h)
パルスON時間 500ms/パルス *5
RS-485通信 *3 なし ・プロトコル : CompoWay/F
・最大伝送距離:500m
・接続台数 : 31台
(積算電力量、有効電力、電流、電圧、力率、周波数)
使用周囲温度 -10~+55℃(ただし氷結または結露しないこと)
保存温度 -25~+65℃(ただし氷結または結露しないこと)
使用周囲湿度 相対湿度 25~85%
保存湿度 相対湿度 25~85%
外装色 マンセル5Y7/1
電断保持 なし あり *4
外形寸法 横30×縦80×奥行き78mm
取付 DINレール取付およびM4ねじ2点取付

*1. ローカット電流値は、形KM20-B40-FLK(RS-485通信)タイプのみ、通信にて設定変更することが可能です。 
*2. CT比とは形KM20-CTF-5A(5A CT)を選択した場合のみ有効になる機能で、一次側電流値を設定することを意味します。 
   既設CTの二次側5Aラインで電流計測を実施する場合に、形KM20-CTF-5Aを使用します。
   専用ソフトウェア(EasyKM-Manager)にて、任意のCT比(一次側電流値)を設定することが可能です。
*3. 専用ソフトウェア(EasyKM-Manager)では、ローカット電流値、CT比、CT種別、送信待ち時間の設定や、計測データの表示・グラフ・日報・月報作成ができます。
*4. 設定データ、積算電力量(1分ごとに内部メモリに保存)
*5. パルスON時間は、1パルス=500ms以下となる場合がありますのでご注意ください。
   <1パルスが500ms以下となる条件>
   ・パルス出力単位が適切でない場合で、パルス出力周期が600ms以下になると、パルスON時間が500ms以下となります。理由は、パルスOFF時間を必ず100ms確保するためです。
   ・パルス出力単位はパルス出力周期が600ms以下にならないよう、適切な値を設定されることをお勧めします。
   ・パルス出力単位の設定方法は、データシートの『出力パルス周期の求め方』を参照ください。

性能

本体

形式 形KM20-B40(パルス出力タイプ) 形KM20-B40-FLK(RS-485通信タイプ)
確度 * 電圧 ── ±1%FS±1digit(周囲温度23℃、定格入力、定格周波数の時)
電流 ── ±1%FS±1digit(周囲温度23℃、定格入力、定格周波数の時)
電力 ±2.5%FS±1digit(周囲温度23℃、定格入力、定格周波数、力率=1の時)
周波数 ── ±0.3Hz±1digit(周囲温度23℃、定格入力、定格周波数の時)
力率 ── ±5%FS±1digit
(周囲温度23℃、定格入力、定格周波数、力率=0.5~1~0.5の時)
温度の影響 * ±1%FS±1digit(仕様温度範囲内において周囲温度23℃、定格入力、定格周波数、力率=1の時)
周波数の影響 * ±1%FS±1digit(定格周波数の±5%の範囲において、定格入力、定格周波数、力率=1の時に対する割合)
絶縁抵抗 電流電圧入力一括-通信端子間:20MΩ以上(DC500Vメガ)、 電気回路一括-ケース間:20MΩ以上(DC500Vメガ)
耐電圧 電流電圧入力一括-通信端子間:AC1500V 1分間、 電気回路一括-ケース間:AC1500V 1分間
耐振動 周波数:10~150Hz、 片振幅:0.1mm、 加速度:15m/s2、 掃引時間:8分、 掃引回数:10回、 X、Y、Z:3方向
耐衝撃 加速度:150m/s2 上下、左右、前後 3方向 各3回
消費電力 5VA以下
質量 約150g

*JISC1111準拠、計器用変圧器(VT)、専用CTの誤差は含みません。

分割型変流器(CT)*1

形式 形KM20-CTF-5A 形KM20-CTF-50A 形KM20-CTF-100A 形KM20-CTF-200A 形KM20-CTF-400A 形KM20-CTF-600A
定格一次側電流 5A 50A 100A 200A 400A 600A
定格二次側電流 専用出力 *2
定格周波数 50/60Hz
絶縁抵抗 出力端子-外装ケース間 50MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 出力端子-外装ケース間 AC2,000V 1分間
出力端子 M3ねじ
装着できる電線径 *3 φ7.9mm以下 φ9.5mm以下 φ14.5mm以下 φ24.0mm以下 φ35.5mm以下
質量 約60g 約45g 約85g 約190g 約310g 約360g
使用温湿度範囲 -20~+60℃ 相対湿度85%以下(ただし結露しないこと)
保存温湿度範囲 -30~+65℃ 相対湿度85%以下(ただし結露しないこと)

*1. 形KM20-CTF-□□□は形KM100には使用できません。
*2. 従来品(形KM20-A**)と形KM20-B40では、使用する専用変流器(CT)の種類が異なります。
   それぞれの専用変流器(CT)の互換性がありませんので、混用することはできません。
*3. 平型電線をご使用の際は、該当CTの外形寸法図をご参照の上、選定してください。

分割型変流器(CT)用ケーブル

形式 形KM20-CTF-CB3
ケーブル長 3m

注. CT接続ケーブルは弊社指定のものをご使用していただくか、日本圧着端子製造株式会社製 圧着端子1.25-B3A、AWG22電線を使用することも可能です。