本体

形式 定格電圧(電源電圧共用) 出力仕様
形KM20-B40 単相2線 AC100-240V
単相3線 AC100/200V
三相3線 AC100-240V
パルス出力タイプ
形KM20-B40-FLK RS-485通信タイプ *

*RS-485通信タイプには、パルス出力機能はありません。

分割型変流器(CT)*

形式 定格一次側電流 定格二次側電流 取付
形KM20-CTF-5A 5A 専用出力 分割型
形KM20-CTF-50A 50A
形KM20-CTF-100A 100A
形KM20-CTF-200A 200A
形KM20-CTF-400A 400A
形KM20-CTF-600A 600A

*形KM20-CTF-□□□は形KM100には使用できません。

分割型変流器(CT)用ケーブル

形式 仕様
形KM20-CTF-CB3 3mケーブル

注. CT接続ケーブルは弊社指定のものをご使用していただくか、日本圧着端子製造株式会社製 圧着端子1.25-B3A、AWG22電線を使用することも可能です。