(単位:mm)
本体
形KM20-B40/KM20-B40-FLK
注. 圧着端子は、M3.5の端子幅7.2mm以下のものをご使用ください。
専用CT
形KM20-CTF-5A(定格一次側電流5A)
形KM20-CTF-50A(定格一次側電流50A)
形KM20-CTF-100A(定格一次側電流100A)
形KM20-CTF-200A(定格一次側電流200A)
形KM20-CTF-400A(定格一次側電流400A)
形KM20-CTF-600A(定格一次側電流600A)
形KM20-CTF-CB3(専用CT用ケーブル)
専用CT/ケーブル/DINレール
・CTおよびCT接続ケーブルは必ず弊社指定のものをご使用ください。
・指定外のものを使用すると正常な計測ができません。
・専用CTには極性があります。専用CTのkと本機の1Sまたは3S、専用CTのlと本機の1Lまたは3Lを正しく配線してください。
・専用CTは接地しないでください。故障の原因となります。
形KM20-B40/形KM20-B40-FLK対応CT
一次側電流5A定格:形KM20-CTF-5A
一次側電流50A定格:形KM20-CTF-50A
一次側電流100A定格:形KM20-CTF-100A
一次側電流200A定格:形KM20-CTF-200A
一次側電流400A定格:形KM20-CTF-400A
一次側電流600A定格:形KM20-CTF-600A
形KM20-CTFシリーズ専用接続ケーブル
形KM20-CTF-CB3(3m)
DINレール
形PFP-100N(1,000mm)
形PFP-50N(500mm)