一般仕様

項目 仕様
形式 形NV3W-M□20-V1/
M□40-V1
形NV3W-M□20L-V1 形NV4W-M□21/
M□41
形NV3Q-MR□1 形NV3Q-SW□1
定格電源 DC 24V DC 5V DC 24V
動作電圧範囲 DC 21.6~26.4V DC4.5~5.5V DC21.6~26.4V
消費電流 1.9W以下
(80mA以下)
1W以下
(200mA以下)
1.7W以下
(70mA以下)
2.4W以下
(100mA以下)
3.6W以下
(150mA以下)
使用周囲温度 0~50℃
使用周囲湿度 20~85%RH(結露なきこと)
保存周囲温度 -20~+60℃
保存周囲湿度 10~85%RH(結露なきこと)
耐電圧 [電源端子]と[ケース]間 AC 500V 1分間 カットオフ電流10mA(初期状態において)
絶縁抵抗 [電源端子]と[ケース]間 100MΩ以上 DC 500V 絶縁抵抗計にて(初期状態において)
耐久振動 5~8.4Hz 片振幅3.5mm、
8.4~150Hz 加速度9.8m/s2、
X、Y、Z各方向10回掃引
(1オクターブ/min)
5~9Hz 片振幅
3.5mm、9~
150Hz 加速度 9.8
m/s2、X、Y、Z各
方向10回掃引(1オ
クターブ/min)
10~55Hz(1掃引/1分間)、
複振幅 0.75mm、
X、Y、Z各方向10分間
耐久衝撃 147m/s2、X、Y、Z各方向3回 98m/s2、X、Y、Z各方向4回
耐重畳ノイズ 1,000V[P-P]パルス幅50ns、1μs 電源端子間(ノイズシミュレータにて)
耐環境性 NV3Q:IP65(初期状態において) 、NV3W-V1、NV4W:IP67(初期状態において)
パネル前面からのみ防塵・防滴(盤接触面に防水パッキンを使用)
再取付の場合は、防水パッキンを交換してください。
バッテリ寿命 --- バッテリ寿命 5年(25°C)* バッテリ寿命
3年(25°C)*
対応規格 UL508、EC 指令、KC規格 UL508、EC指令
質量 170g以下 240g以下 210g以下

*NV本体 SRAM(内蔵RAM)はバッテリによりバックアップされます。バックアップする場合は、別途バッテリ(形NV-BAT01)をご購入ください。

性能仕様

項目 仕様
形式 形NV3W-MG□□(L)-V1/
MR□□(L)-V1
形NV4W-M□21/M□41 形NV3Q-MR□1/ SW□1
表示デバイス TFTモノクロLCD *8 TFTモノクロLCD(*9) ・形NV3Q-MR:
 TFTモノクロLCD *6
・形NV3Q-SW:
 TFTカラーLCD *7
ドット数 240(横)×96(縦)ドット 320(横)×120(縦)ドット 320(横)×240(縦)ドット
有効表示寸法 88.5(横)×35.4(縦)mm 109(横)×41(縦)mm 70.6(横)×52.9(縦)mm
寿命 50,000時間以上 *1
バックライト方式 ・形NV3W-MG-V1:
 LEDバックライト3色
 (緑/橙/赤)
・形NV3W-MR-V1:
 LEDバックライト3色
 (白/ピンク/赤)
・形NV4W-MG:
 LEDバックライト3色
 (緑/橙/赤)
・形NV4W-MR:
 LEDバックライト3色
 (白/ピンク/赤)
・形NV3Q-MR:
 LEDバックライト3色
 (白/ピンク/赤)
・形NV3Q-SW:
 LEDバックライト1色(白)
タッチ
スイッチ
方式 アナログ抵抗膜式タッチスイッチ
操作力 0.8N以下
寿命 100万回以上(25℃において)
スイッチ数 最大50個/画面 *2 最大100個/画面 *2
サイズ 8×8ドット以上 *3
外部メモリ --- SDメモリカード(32MB~2GB) *4
動作確認済みメーカ名:パナソニック(株)
SD規格準拠 *5
ホスト
通信
COMポート ・形NV3W-M□20(L)-V1:
 RS-232C準拠(非絶縁)、
 伝送距離15m、コネクタ式
 端子台(8ピン)
・形NV3W-M□40-V1:
 RS-422A/485準拠(非絶
 縁)、伝送距離 500m、
 コネクタ式端子台(8ピン)
・形NV4W-M□21:
 RS-232C準拠(非絶縁)、
 伝送距離15m、コネクタ式
 端子台(8ピン)
・形NV4W-M□41:
 RS-422A/485準拠(非絶
 縁)、伝送距離 500m、
 コネクタ式端子台(8ピン)
・形NV3Q-□□21:
 RS-232C準拠(非絶縁)、
 伝送距離 15m、コネクタ式
 端子台(8ピン)
・形NV3Q-□□41:
 RS-422A/485準拠(非絶
 縁)、伝送距離 500m、
 コネクタ式端子台(8ピン)
ツール
通信
USBポート USB1.1、Mini B、
伝送距離 最大5m
USB1.1、TYPE-B、
伝送距離 最大5m
対応ツール NV-Designer Ver.2.0以降
(NV-Designer Ver.2.0への
バージョンアップは、CX-One
オートアップデートをご利用
ください)
NV-Designer Ver.1.1以降
(CX-One Lite Ver.4.03以降
またはCX-One Ver.4.03以降
に同梱)
NV-Designer Ver.1.0以降
(CX-One Lite Ver.4.0以降
またはCX-One Ver.3.2以降
に同梱)

*1. 常温常湿にて輝度が半減するまでの目安であり、保証値ではありません。
*2. カスタムスイッチのみを画面上に配置したときの目安です。
*3. タッチスイッチ部品の枠線1ドット分を除いた、タッチパネル上の実効領域となります。
*4. NV3Qは本体システムプログラムがVer.1.0□の場合は、最大1GBになります。
*5. SDメモリカードは購入時にフォーマットされていますので、通常はフォーマットを行う必要はありません。
  再フォーマットが必要になった場合には、パソコンの標準フォーマット機能は使わず、SDメモリカードのメーカが供給する、SDメモリカード規格に準拠したフォーマットソフトウェアを使って再フォーマットしてください。
*6. 形NV3Q-MR□1の表示デバイスは、製造ロット番号160430以下がSTN、160501以上がTFT液晶となります。
*7. 形NV3Q-SW□1の表示デバイスは、製造ロット番号110999以下がSTN、111000以上がTFT液晶となります。
*8. 形NV3W-MG□□(L)-V1/MR-□□(L)-V1の表示デバイスは、製造ロット番号161231以下がSTN、170101以上がTFT液晶となります。
*9. 形NV4W-M□21/M□41の表示デバイスは、製造ロット番号170221以下がSTN、170222以上がTFT液晶となります。