NVシリーズは、
小型表示器に求められる見やすさや簡単さ、コストなどのベーシックニーズへの対応はもちろん、PLCとの優れた親和性、抜群の使いやすさ、コストパフォーマンスを追求しました。
美しく、わかりやすい
装置状態を一瞬で知りたい
3色LEDバックライトで一目瞭然
モノクロタイプでは、3色LEDバックライトで状態表示が行えます。例えば、正常運転には緑、オペレート中は橙、異常時には赤といった使い分けで作業状態を一目で把握できます。
視認性を高めたい
True Type フォントで自由な画面設計
True Typeフォントの採用により、豊富な文字サイズ(10~240ドット)で美しく自由な画面設計ができます。
※ 機種によって最大サイズは異なります。
True Typeフォント
Windows®フォントの採用により、画面イメージや見栄えを重視したフォント選択が可能となりました。
設計しやすい
スリムな装置で取付けスペースがない
縦置き可能
縦置きも可能ですので、使用場所を選びません。自由度の高い設計が可能です。
国内向け、海外向けも同じ表示器にしたい
多言語、海外規格に対応
銘板/言語切り替えに対応しています。最大16種類の言語および文字列を登録し、一括で切り替えできます。 運転中の言語切り替えも簡単です。また、海外安全規格にも対応し、装置の輸出や海外移転にも安心です。
装置ごとにメーカが違うが…
マルチベンダはグローバルメーカ対応
オムロン製、三菱電機製はもちろん、グローバルメーカのPLCにも対応しています。今お使いのPLCは設計を変えることなく接続できます。プロジェクトごとにPLCメーカが違っても安心です。
対応PLC:オムロン、三菱電機、キーエンス、日立、Rockwell(Allen-Bradley)、Siemens
小型表示器の新基準、14形式をラインナップ
3.8インチ〜4.6インチ、小型横長からQVGAを品揃え。装置に応じた大きさ、価格を自由にお選びいただけます。
3.8inch
小型横長タイプ
NV3W-V1
モノクロTFT
当社PLCから電源供給可能な5Vタイプもご用意しています
4.6inch
小型横長タイプ
NV4W
モノクロTFT
3.6inch
QVGAタイプ
NV3Q
モノクロTFT
カラーTFT