本体

商品名称 仕様 形式
画像サイズ ドット数 通信 電圧 バックライト
NV3W-V1本体 3.8インチ
TFT(モノクロ)
240×96ドット RS-232C 5V LED3色
(緑/橙/赤)
形NV3W-MG20L-V1
RS-232C 24V 形NV3W-MG20-V1
RS-422A/485 24V 形NV3W-MG40-V1
3.8インチ
TFT(モノクロ)
240×96ドット RS-232C 5V LED3色
(白/ピンク/赤)
形NV3W-MR20L-V1
RS-232C 24V 形NV3W-MR20-V1
RS-422A/485 24V 形NV3W-MR40-V1
NV4W本体 4.6インチ
TFT(モノクロ)
320×120ドット RS-232C 24V LED3色
(緑/橙/赤)
形NV4W-MG21 *1
RS-422A/485 24V 形NV4W-MG41 *1
4.6インチ
TFT(モノクロ)
320×120ドット RS-232C 24V LED3色
(白/ピンク/赤)
形NV4W-MR21 *1
RS-422A/485 24V 形NV4W-MR41 *1
NV3Q本体 3.6インチ
TFT(モノクロ)
320×240ドット
(QVGA)
RS-232C 24V LED3色
(白/ピンク/赤)
形NV3Q-MR21 *1
RS-422A/485 24V 形NV3Q-MR41 *1
3.6インチ
TFT(カラー)
320×240ドット
(QVGA)
RS-232C 24V 白色LED 形NV3Q-SW21 *2
RS-422A/485 24V 形NV3Q-SW41 *2

*1. 2023年6月受注終了です。
*2. 2023年3月受注終了です。

周辺ツール

商品名称 仕様 形式
ライセンス数 メディア
FA統合ツール
パッケージ
CX-One Lite
Ver.4.□
CX-One Liteは、CX-Oneに含まれる全ツールから、マイクロ
PLCアプリケーションに必要なツールのみを選定したパッケージです。

CX-One Lite Ver.4.□には、NV-Designer Ver.2.□が含まれます。
1ライセンス版 DVD 形CXONE-LT01D-V4
FA統合ツール
パッケージ
CX-One
Ver.4.□
CX-Oneは、オムロン製PLC、コンポーネントの周辺ツールを統合的に
提供する統合ツールパッケージです。

CX-One Ver.4.□には、NV-Designer Ver.2.□が含まれます。
1ライセンス版
(*1)
DVD 形CXONE-AL01D-V4

注1. 詳しくは「CX-Oneカタログ(SBCZ-063)」をご覧ください。
 2. NV3W-V1をご使用の場合は、NV-Desiner Ver.2.0以降が必要です。
       NV3Qをご使用の場合は、NV-Designer Ver.1.0以降が必要です。
       NV4Wをご使用の場合は、NV-Desiner Ver.1.1以降が必要です。
 3. CX-OneとCX-One Liteを1つのパソコンにインストールすることはできません。
*1. CX-Oneはマルチライセンス商品(3、10、30、50ライセンス)、およびDVDメディアのみの商品をご用意しております。

オプション(別売)

商品名称 仕様 形式
PT-PLC接続
ケーブル
PLCとの接続ケーブル
NV3W-V1 5Vタイプ用(形NV3W-MG20L-V1/MR20L-V1)
ケーブル長:2m 形XW2Z-200T-4 *1
PLCとの接続ケーブル
NV3W-V1、NV4W、NV3Q 24Vタイプ用
ケーブル長 : 2m 形XW2Z-200T-3
PLCとの接続ケーブル
NV3W-V1、NV4W、NV3Q 24Vタイプ用
ケーブル長 : 5m 形XW2Z-500T-3
ツール接続ケーブル NV3W用 ケーブル長 : 3m 形NV-TOL-3M
USB-シリアル
変換ケーブル
NV3W用(パソコン側がUSBの場合、形NV-TOL-3Mとセットで使用)
注. 付属のUSBドライバのインストールが必要です
ケーブル長 : 0.5m 形CS1W-CIF31
バッテリ *2 NV4W、NV3Q用 形NV-BAT01
表示面保護シート NV3W-V1用 10枚入り 形NV3W-KBA04-V1
NV4W用 10枚入り 形NV4W-KBA04
NV3Q用 10枚入り 形NV3Q-KBA04
アタッチメント NP3シリーズ→NV3Qシリーズ用 形NV3Q-ATT02

注. NV3W-V1/NV4Wでのツールとの接続は、市販のUSBケーブル(Mini B)をご使用ください。
   NV3Qでのツールとの接続は、市販のUSBケーブル(Type-B)をご使用ください。
*1. NV3W-V1の場合、ケーブル形XW2Z-200T-4を使用時のみ、5Vを外部からではなくPLC(CS/CJ/CPシリーズ)から供給することができます。
    icon_01詳しくは、「NVシリーズセットアップマニュアル(Man.No:SBSA-536)」をご参照ください。
*2. NV3W-V1ではご使用できません。