Page top

2015/03 受注終了

E2MP

バルブセンサ

E2MP

液体制御バルブの「開」「閉」状態をセンサ1個で簡単検出

※ Web特別価格提供品

※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
E2MP-CB1 バルブセンサ シャフト径φ30mm向 コード引き出しタイプ 直流3線式PNP出力 2D / 3D
E2MP-CB1-M1 バルブセンサ シャフト径φ30mm向 コネクタタイプ 直流3線式PNP出力 2D / 3D
E2MP-CC1 バルブセンサ シャフト径φ30mm向 コード引き出しタイプ 直流3線式NPN出力 2D / 3D
E2MP-CC1-M1 バルブセンサ シャフト径φ30mm向 コネクタタイプ 直流3線式NPN出力 2D / 3D
E2MP-CT1 バルブセンサ シャフト径φ30mm向 コード引き出しタイプ 交流直流両用2線式出力 2D / 3D
E2MP-SB1 バルブセンサ シャフト径φ35~85mm向 コード引き出しタイプ 直流3線式PNP出力 2D / 3D
E2MP-SB1-M1 バルブセンサ シャフト径φ35~85mm向 コネクタタイプ 直流3線式PNP出力 2D / 3D
E2MP-SC1 バルブセンサ シャフト径φ35~85mm向 コード引き出しタイプ 直流3線式NPN出力 2D / 3D
E2MP-SC1-M1 バルブセンサ シャフト径φ35~85mm向 コネクタタイプ 直流3線式NPN出力 2D / 3D
E2MP-ST1 バルブセンサ シャフト径φ35~85mm向 コード引き出しタイプ 交流直流両用2線式出力 2D / 3D
E2MP-CA1 ターゲットパック Cシリーズ用 全閉・全開 2D / 3D
E2MP-CA2 ターゲットパック Cシリーズ用 全閉・全開NC変更 2D / 3D
E2MP-CA3 ターゲットパック Cシリーズ用 全閉・中間開 2D / 3D
E2MP-SA1 ターゲットパック Sシリーズ用 全閉・全開 2D / 3D
E2MP-SA2 ターゲットパック Sシリーズ用 全閉・全開NC変更 2D / 3D
E2MP-SA3 ターゲットパック Sシリーズ用 全閉・中間開 2D / 3D

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら