本体

シリーズ 出力 形式
コード引き出しタイプ(2m) M12コネクタタイプ
シャフト径φ30mm向け
形E2MP-C
2612_lu_1_1
直流3線式(PNP) 形E2MP-CB1 2M 形E2MP-CB1-M1
直流3線式(NPN) 形E2MP-CC1 2M 形E2MP-CC1-M1
交流直流両用2線式 形E2MP-CT1 2M ─
シャフト径φ35~85mm向け
形E2MP-S
2612_lu_1_2
直流3線式(PNP) 形E2MP-SB1 2M 形E2MP-SB1-M1
直流3線式(NPN) 形E2MP-SC1 2M 形E2MP-SC1-M1
交流直流両用2線式 形E2MP-ST1 2M ─

アクセサリ(別売)

ターゲットパック

(必須)センサに付属しておりませんので必ずご注文ください。

シリーズ 形式
シャフト径φ30mm向け
形E2MP-Cシリーズ
形E2MP-CA1
形E2MP-CA2
形E2MP-CA3
シャフト径φ35~85mm向け
形E2MP-Sシリーズ
形E2MP-SA1
形E2MP-SA2
形E2MP-SA3

センサI/Oコネクタ(M12)

形状 コード長 センサI/Oコネクタ形式 適用近接センサ形式
ストレート型 2612_lu_3_1 2m 形XS2F-D421-D80-F 形E2MP-C□1-M1
形E2MP-S□1-M1
5m 形XS2F-D421-G80-F
L型 2612_lu_3_2 2m 形XS2F-D422-D80-F
5m 形XS2F-D422-G80-F