バルブセンサの検出機構
センサに内蔵した2つのコイルでターゲットパックに内蔵した金属の位置を検出し、バルブの「開」と「閉」の状態をそれぞれ出力します。
設置工数に悩んでいませんか?
簡単に取りつけ可能、設置工数を大幅に短縮
センサおよびターゲットパックの取りつけ部の設計はVDI/VDE3845(NAMUR)規格※に準拠しています。
また、バルブの開閉検出に特化した設計であり、これまで必要だった組立・調整が不要となり、設置工数が大幅に短縮できます。
※VDI/VDE3845(NAMUR)規格:バルブアクチュエータのインタフェース規格
バルブが変わるごとに検出部を設計していませんか?
センサとターゲットパックを選定するだけ
全閉・全開(0°:閉、90°:開)仕様のターゲットパックに加え、中間開(0°:閉、0~90°の中間:開)に適応したターゲットパックをラインナップ。(形E2MP-CA□)
アクチュエータの様々なシャフトサイズ(MAXΦ85㎜)への取りつけを可能とするラインナップ。(形E2MP-SA□)
現場でのバルブ開閉確認に困っていませんか?
開閉表示が一目で分かる
バルブの開閉状態がセンサの表示灯、およびターゲットパックのインジケータを見れば、だれでもすぐに分かり、現場での開閉確認が容易になります。表示灯は、黄色、赤色の2色表示です。