電極保持器
| 用途 | 形式 | |
|---|---|---|
| 浄水などの一般用途 | 3極用 | 形PS-3S |
| 3極用(2線式) | 形PS-3SR | |
| 4極用 | 形PS-4S | |
| 4極用(2線式) | 形PS-4SR | |
| 5極用 | 形PS-5S | |
| 5極用(2線式) | 形PS-5SR | |
| 小スペース用(3極) | 形PS-31(SUS304、300mm) | |
| 形PS-31(SUS304、1,000mm) | ||
注. 形61F本体と電極保持器、電極棒を組み合わせてご使用いただく必要があります。
オプション(別売)
| 用途 | 形式 |
|---|---|
| 保護カバー(形PS-□Sおよび形BF-3、-5用) | 形F03-11 |
| 取りつけ枠(形PS-□S用) | 形F03-12 |
| コンクリート埋込み取りつけ枠(形PS-□S(R)用) | 形F03-13 |
| 防塵用ゴムキャップ(形PS-31用) | 形F03-31 |