| 形式 | 形PS-3S(R) *1 | 形PS-4S(R) *1 | 形PS-5S(R) *1 | 形PS-31 *2 |
|---|---|---|---|---|
| 極数 | 3 | 4 | 5 | 3 *3 |
| 材質 | 樹脂製(PBT=ポリブチレンテレフタレート) | |||
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上 | |||
| 使用温度 | -10~+70°C(ただし氷結しないこと) | |||
| 使用圧力 | 大気圧 | |||
| 用途 | ビルの給・排水制御 | 取りつけスペースに
制限のある場合 |
||
| 電極棒 | 別途、形F03-01をご購入ください。 | 一体成形 | ||
*1. Rタイプ2線式保持器には抵抗器6.8kΩを付属しています、また形61F本体も2線式用をご使用ください。
*2. ご使用時に、任意の長さに切断してご使用ください。
*3. 形PS-31は3極用のみです。