(単位:mm)
形PS-3S(R)、形PS-4S(R)、形PS-5S(R)
注. 形PS-□SRは2線式用形61Fの場合に使用され、抵抗器6.8kΩを内蔵しています。
形PS-31
注. 電極棒と一体形で、L=300mmです、=1,000mmのものもあります。質量 約325g
形PS-□S(R)電極保持器オプション(別売)
| 保護カバー 形F03-11 | 取りつけ枠 形F03-12 |
|---|---|
| 形PS-□Sを屋外で使用するときに、形F03-12取りつ
け枠をねじこむことにより、形F03-11保護カバーが取 りつけられます。なお、雨、風を凌ぐための物で防水 構造ではありません。 ![]() |
形PS-□Sのフランジとして利用したり、ねじ加工が
できないFRP製水槽等への取りつけにナットとして 使用します。 ![]() |
| コンクリート埋め込み取りつけ枠 形F03-13 |
|---|
| 形F03-12取りつけ枠を形F03-13にM5×25のねじで
締めつけて固定し、コンクリート製水槽に埋め込んで ください。また、形F03-13はコンクリートの深さに合わ せて切断してください。 ![]() |
注. 形F03-11と形F03-12を組み合わせる場合、形F03-11に付属されているねじ、ボルトは使用しません。
形PS-31電極保持器オプション(別売)
| 防塵用ゴムキャップ 形F03-31 |
|---|
注. 防水効果はありません。 ![]() |