形H7EC-Nトータルカウンタ
標準タイプ/バックライト付きタイプ
| タイプ | 標準タイプ | バックライト付きタイプ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取りつけ方式 | 埋込み取りつけ | |||||
| 動作方式 | 加算 | |||||
| 表示方式 | LCD(液晶による数字表示)(文字高8.6mm)(ゼロサプレスで表示) *1 | |||||
| 復帰方式 | 外部リセット/手動リセット | |||||
| 桁数 | 8桁 | |||||
| 計数入力 | 無電圧入力 | 電圧入力 | フリー電圧入力 | 電圧入力 | ||
| DC4.5~30V | AC/DC24~240V | DC4.5~30V | ||||
| 最高計数速度 | 30Hz/1kHz | 20Hz | 30Hz/1kHz | |||
| 外形色 | ライト
グレー |
形式 | 形H7EC-N *2 | 形H7EC-NV *2 | 形H7EC-NFV*2 | 形H7EC-NV-H *3 |
| ブラック | 形式 | 形H7EC-N-B *2 | 形H7EC-NV-B *2 | 形H7EC-NFV-B*2 | 形H7EC-NV-BH *3 | |
| 付属品 | 防水パッキン、埋込み取りつけ用アダプタ(形Y92F-34) | |||||
*1. ゼロサプレス…視認性を確保するため、“ゼロ”を非表示(例「0000008.2」→「8.2」)としています。
*2. 印の形式については、表面のリセットキーをなくした特殊対応が可能です。(この場合、形式の後に-300がつきます)詳しくはお取引き商社にお問い合わせください。
*3. バックライトを点灯させるためには外部よりDC24V(0.3W max.)を供給する必要があります。
オプション(別売)
| 商品名称 | 形式 |
|---|---|
| 埋込み取りつけ用小型アダプタ | 形Y92F-35 |
| 埋込み取りつけ用アダプタ *1 | 形Y92F-34 |
| ラッピング端子(2本1セット) | 形Y92S-37 |
| リチウム電池(3V) *2 | 形Y92S-36 |
| 防水パッキン *1 | 形Y92S-32 |
*1. 本体に付属しています。(余分に必要な場合などは、別途ご注文ください)
*2. 本体に内蔵していますが、寿命がきましたら上記の形式でご注文ください。
形H7ET-Nタイムカウンタ
標準タイプ
| 取りつけ方式 | 埋込み取りつけ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 動作方式 | 加算 | |||||||
| 表示方式 | LCD(液晶による数字表示)(文字高8.6mm)(ゼロサプレスで表示) *1 | |||||||
| 復帰方式 | 外部リセット/手動リセット | |||||||
| 桁数 | 7桁 | |||||||
| 時間表示 | 0.0h~999999.9h/0.0h~3999d23.9h(スイッチ切替) | 0s~999h59min59s/0.0min~9999h59.9min(スイッチ切替) | ||||||
| 計時入力 | 無電圧入力 | 電圧入力 | フリー電圧入力 | 無電圧入力 | 電圧入力 | フリー電圧入力 | ||
| DC4.5~30V | AC/DC24~240V *3 | DC4.5~30V | AC/DC24~240V | |||||
| 外形色 | ライト
グレー |
形式 | 形H7ET-N *2 | 形H7ET-NV *2 | 形H7ET-NFV *2 | 形H7ET-N1 | 形H7ET-NV1 | 形H7ET-NFV1 |
| ブラック | 形式 | 形H7ET-N-B *2 | 形H7ET-NV-B *2 | 形H7ET-NFV-B *2 | 形H7ET-N1-B | 形H7ET-NV1-B | 形H7ET-NFV1-B | |
| 付属品 | 防水パッキン、埋込み取りつけ用アダプタ(形Y92F-34)、単位シール | |||||||
*1. ゼロサプレス…視認性を確保するため、“ゼロ”を非表示(例「000008.2」→「8.2」)としています。
レンジが3999d23.9hの場合は、「008.2」となります。
*2. 印の形式については、表面のリセットキーをなくした特殊対応が可能です。
(この場合、形式の後に-300がつきます)詳しくはお取引き商社にお問い合わせください。
*3. 交流電圧印加時の周波数範囲は50以上60Hz以下になります。
バックライト付きタイプ
| 取りつけ方式 | 埋込み取りつけ | |||
|---|---|---|---|---|
| 動作方式 | 加算 | |||
| 表示方式 | LCD(液晶による数字表示)(文字高8.6mm)
緑色LEDバックライト付き(ゼロサプレスで表示) |
|||
| 復帰方式 | 外部リセット/手動リセット | |||
| 桁数 | 7桁 | |||
| 時間表示 | 0.0h~999999.9h/0.0h~3999d23.9h
(スイッチ切替) |
0s~999h59min59s/0.0min~9999h59.9min
(スイッチ切替) |
||
| 計時入力 | 電圧入力 | |||
| 外形色 | ライトグレー | ブラック | ライトグレー | ブラック |
| 形式 | 形H7ET-NV-H | 形H7ET-NV-BH | 形H7ET-NV1-H | 形H7ET-NV1-BH |
| 付属品 | 防水パッキン、埋込み取りつけ用アダプタ、単位シール | |||
注1. -hours、-d-h、-h-m、-h-m-sの単位シールを添付しています。
注2. バックライトを点灯させるためには外部よりDC24V(0.3W max.)を供給する必要があります。
オプション(別売)
| 商品名称 | 形式 |
|---|---|
| 埋込み取りつけ用小型アダプタ | 形Y92F-35 |
| 埋込み取りつけ用アダプタ *1 | 形Y92F-34 |
| ラッピング端子(2本1セット) | 形Y92S-37 |
| リチウム電池(3V) *2 | 形Y92S-36 |
| 防水パッキン *1 | 形Y92S-32 |
*1. 本体に付属しています。(余分に必要な場合などは、別途ご注文ください)
*2. 本体に内蔵していますが、寿命がきましたら上記の形式でご注文ください。
形H7ER-Nデジタルタコメータ
標準タイプ
| 取りつけ方式 | 埋込み取りつけ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 動作方式 | 加算 | |||||
| 表示方式 | LCD(液晶による数字表示)(文字高8.6mm)(ゼロサプレスで表示) * | |||||
| 桁数 | 4桁 | 5桁 | ||||
| 計数入力 | 無電圧入力 | 電圧入力 | ||||
| DC4.5~30V | ||||||
| 最高表示回転数 *
(適用エンコーダの仕様) |
1000s-1(1パルス/回転エンコーダ使用時)、
1000min-1(60パルス/回転エンコーダ使用時) |
①1000.0s-1(10パルス/回転エンコーダ使用時)、
1000.0min-1(600パルス/回転エンコーダ使用時) ②10000min-1(60パルス/回転エンコーダ使用時) ※①②はスイッチにて切替 |
||||
| 外形色 | ライトグレー | ブラック | ライトグレー | ブラック | ライトグレー | ブラック |
| 形式 | 形H7ER-N | 形H7ER-N-B | 形H7ER-NV | 形H7ER-NV-B | 形H7ER-NV1 | 形H7ER-NV1-B |
| 付属品 | 防水パッキン、埋込み取りつけ用アダプタ、単位シール | |||||
*1000s-1のs-1がRPS、min-1がRPMと同じ意味になります。
バックライト付きタイプ
| 取りつけ方式 | 埋込み取りつけ | |||
|---|---|---|---|---|
| 動作方式 | 加算 | |||
| 表示方式 | LCD(液晶による数字表示)(文字高8.6mm) 緑色LEDバックライト付き(ゼロサプレスで表示) * | |||
| 桁数 | 4桁 | 5桁 | ||
| 計数入力 | 電圧入力 | |||
| 最高表示回転数
(適用エンコーダの仕様) |
1000s-1(1パルス/回転エンコーダ使用時)、
1000min-1(60パルス/回転エンコーダ使用時) |
①1000.0s-1(10パルス/回転エンコーダ使用時)、
1000.0min-1(600パルス/回転エンコーダ使用時) ②10000min-1(60パルス/回転エンコーダ使用時) ※①②はスイッチにて切替 |
||
| 外形色 | ライトグレー | ブラック | ライトグレー | ブラック |
| 形式 | 形H7ER-NV-H | 形H7ER-NV-BH | 形H7ER-NV1-H | 形H7ER-NV1-BH |
| 付属品 | 防水パッキン、埋込み取りつけ用アダプタ(形Y92F-34)、単位シール | |||
注1. リセットはありません。
注2. 入力がなくなった場合、表示は0.0または0になります。
注3. ご注文の際には、十分な仕様のご確認をお願い致します。
注4. rpm、rps、s-1、min-1のラベルを添付しています。
注5. バックライトを点灯させるためには外部よりDC24V(0.3W max.)を供給する必要があります。
*ゼロサプレス…視認性を確保するため、“ゼロ”を非表示(例「008.2」→「8.2」)としています。
オプション(別売)
| 商品名称 | 形式 |
|---|---|
| 埋込み取りつけ用小型アダプタ | 形Y92F-35 |
| 埋込み取りつけ用アダプタ *1 | 形Y92F-34 |
| ラッピング端子(2本1セット) | 形Y92S-37 |
| リチウム電池(3V) *2 | 形Y92S-36 |
| 防水パッキン *1 | 形Y92S-32 |
*1. 本体に付属しています。(余分に必要な場合などは、別途ご注文ください)
*2. 本体に内蔵していますが、寿命がきましたら上記の形式でご注文ください。
形H7E□-N□Pトータルカウンタ/タイムカウンタ
オンボードタイプ
| タイプ | トータルカウンタ | タイムカウンタ | |
|---|---|---|---|
| 取りつけ方式 | プリント基板直付けまたはICソケット取りつけ(28ピンソケット) | ||
| 動作方式 | 加算 | ||
| 表示方式 | LCD(液晶による数字表示)(文字高8.6mm)(ゼロサプレスで表示) * | ||
| 復帰方式 | 外部リセット、電源リセット | ||
| 桁数 | 8桁 | 7桁(0.0~999999.9h) | |
| 計数入力 | 無電圧入力(トランジスタ入力) | 無電圧入力(接点、トランジスタ入力) | |
| 最高計数速度 | 1kHz | 30Hz | - |
| 外形色 | 透明 | ||
| 形式 | 形H7EC-NP | 形H7EC-NLP | 形H7ET-NP |
*ゼロサプレス…視認性を確保するため、“ゼロ”を非表示(例「0000008.2」→「8.2」)としています。