(単位:mm)

形H7EC-N トータルカウンタ
形H7ET-N タイムカウンタ

本体

カウンタ本体

標準タイプ/バックライト付きタイプ
形H7EC-N/形H7ET-N
埋込み取りつけ

アダプタ(形Y92F-34)装着時の寸法

形H7EC-N/形H7ET-N

注. 小型の埋込み取りつけ用アダプタ(形Y92F-35)も使用できます。詳細は、データシートを参照ください。

形H7ER-N デジタルタコメータ

本体

カウンタ本体

標準タイプ/バックライト付きタイプ
形H7ER-N
埋込み取りつけ

アダプタ(形Y92F-34)装着時の寸法

形H7ER-N

注. 小型の埋込み取りつけ用アダプタ(形Y92F-35)も使用できます。詳細は、データシートを参照ください。

形H7E□-N 共通オプション

オプション(別売)

埋込み取りつけ用小型アダプタ

形Y92F-35

ラッピング端子

形Y92S-37

リチウム電池(3V)

形Y92S-36

電磁カウンタからの置換えについて

電磁カウンタからの置き換えで、すでに下記のようなパネルカットがされている場合はアダプタを使用することにより対応できます。

形Y92F-75 アダプタ

外装:ライトグレー(マンセル5Y7/1)

形Y92F-76 アダプタ

外装:ライトグレー(マンセル5Y7/1)
埋込み取りつけ用小型アダプタ(形Y92F-35)と合わせてご使用ください。製品本体に付属している埋込み取りつけ用アダプタは使用できません。

形Y92F-77B アダプタ

外装:ライトグレー(マンセル5Y7/1)

注. 上記形式をご注文の際は、10個単位でご注文ください。

形H7E□-N□P トータルカウンタ/タイムカウンタ

本体

形H7EC-N□P
形H7ET-NP