定格

電源電圧 *1 ・AC100~240V 50/60Hz(共用)
・DC12~48V *2
許容電圧変動範囲 定格電源電圧の85~110%
消費電力 約12VA(AC100V時)、 約2.5W(DC48V時)
CP1、CP2カウント
入力最高計数速度
30Hz : 最小信号幅16.7ms (ON/OFF 比1 : 1)
5kHz : 最小信号幅0.1ms (ON/OFF 比1 : 1)
リセット 電源リセット: リセット信号時間の最小値0.5s、電源投入後のリセット時間0.05s
外部リセット、手動リセット: リセット信号時間の最小値0.02s、
 リセット信号完了後のリセット時間0.05s
カウント
リセット入力
短絡時インピーダンス 1kΩ以下 残留電圧2V以下
開放時インピーダンス 100kΩ以上
制御出力 接点タイプ AC250V 3A 抵抗負荷(cosΦ =1)
最小適用負荷 DC5V 10mA(P水準、参考値)
トランジスタタイプ オープンコレクタ
DC30V max. 100mA max.
使用周囲温度 -10~+55°C(ただし、氷結しないこと)
保存温度 -25~+65°C(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度 35~85%
ケース外装 ライトグレー(マンセル5Y7/1)

*1. 停電記憶機能つきはAC仕様のみです。
*2. DC仕様のリップル含有率20%以下です。

性能

種類 プリセットカウンタ トータルカウンタ
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガにて)
(導電部端子と露出した非充電金属部間、電源回路
と制御出力間)
100MΩ以上(DC500Vメガにて)
(導電部端子と露出した非充電金属部間)
耐電圧 AC2,000V 50/60Hz 1min
(導電部端子と露出した非充電金属部間、操作電源
回路と制御出力間)
AC2,000V 50/60Hz 1min
(導電部端子と露出した非充電金属部間)
インパルス電圧 6kV(操作電源端子間)
6kV(導電部端子と露出した非充電金属部間)
耐ノイズ ノイズシミュレータによる方形波ノイズ
±2kV(操作電源端子間) ±500V(入力端子間)
静電気耐力 8kV(誤動作)
振動 耐久 10~55Hz 片振幅 0.75mm 3方向 各2h
誤動作 10~55Hz 片振幅 0.5mm 3方向 各10min
衝撃 耐久 300m/s2 6方向 各3回
誤動作 100m/s2 6方向 各3回
寿命 機械的 1,000万回以上 ――
電気的 10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷) *1 ――
停電記憶方式*2 不揮発性メモリ(書き込み回数100万回 データ保持性10年)
質量 約110g

*1. 電気的寿命曲線をご確認ください。
*2. -Mタイプのみ

電気的寿命曲線(参考値)

抵抗負荷

誘導負荷

適用規格

安全規格 UL508/CSA C22.2 No.14
EN61010-1(IEC61010-1):汚染度2/過電圧カテゴリⅡ
EMC (EMI):EN61326-1
放射妨害電界強度:EN55011 Group 1 classA
雑音端子電圧:EN55011 Group 1 classA
(EMS):EN61326-1
静電気放電イミュニティ:EN61000-4-2
電界強度イミュニティ:EN61000-4-3
伝導性ノイズイミュニティ:EN61000-4-6
バーストノイズイミュニティ:EN61000-4-4
サージイミュニティ:EN61000-4-5
電圧ディップ/電断イミュニティ:EN61000-4-11