機種構成

ご注文の際は、電源電圧をご指定ください。

プリセットカウンタ

形H7CN(プリセットカウンタ) 形H7CN(プリセットカウンタ)
加算タイプ 減算タイプ 加減算タイプ
UP/DOWN A(指令入力タイプ) UP/DOWN B(個別入力タイプ)
最高計数速度 30Hz 5kHz 30Hz 5kHz 30Hz 5kHz 30Hz 5kHz
電源電圧 出力方式 停電記憶
AC100~
240V
50/60Hz
接点出力 なし 形式 形H7CN-XLN 形H7CN-XHN 形H7CN-YLN 形H7CN-YHN 形H7CN-ALN 形H7CN-AHN 形H7CN-BLN 形H7CN-BHN
あり 形式 形H7CN-XLNM 形H7CN-XHNM 形H7CN-YLNM 形H7CN-YHNM ---
トランジ
スタ出力
なし 形式 --- 形H7CN-XHNS --- ---
DC12~
48V
接点出力 なし 形式 形H7CN-XLN 形H7CN-XHN 形H7CN-YLN 形H7CN-YHN 形H7CN-ALN 形H7CN-AHN 形H7CN-BLN ---
トランジ
スタ出力
形式 --- 形H7CN-XHNS --- 形H7CN-YHNS ---

トータルカウンタ

形H7CN(トータルカウンタ)
加算タイプ
最高計数速度 30Hz 5kHz
電源電圧 停電記憶
AC100~240V
50/60Hz
なし 形式 形H7CN-TXL 形H7CN-TXH
DC12~48V なし 形式 形H7CN-TXL 形H7CN-TXH

選択時の注意事項

30Hz 用 5kHz 用
有接点 リレー、スイッチなどで直接入力し、バウンスや
チャタリングが発生する場合。
(バウンスやチャタリングをカウントするので
有接点は使えません。)
無接点 遅いトランジスタ入力でノイズ対策を高めたい場合。 トランジスタでかなり高速で入力する場合。

オプション(別売)

商品名称 形式
埋込み取りつけ用アダプタ 形Y92F-30
軟質カバー 形Y92A-48D
硬質カバー 形Y92A-48B

種類

プリセットカウンタ

加算専用タイプ、減算専用タイプ

動作方式 加算(UP) 減算(DOWN) 加算(UP) 減算(DOWN) 加算(UP) 減算(DOWN)
取りつけ方式 表面取りつけ、埋込み取りつけ(共用)
動作モード Nモード
入力信号方式
(カウント、リセット入力)
接点:接点の開放、短絡による入力、
トランジスタ:オープンコレクタのトランジスタのON/OFFによる入力
表示方式 7セグメントLED(文字高:10mm)、UP点灯表示
桁数 4桁
カウント値設定方式 常時読込方式(通電中でも設定変更可能)
復帰方式 電源リセット、外部リセット、手動リセット 外部リセット、手動リセット
停電記憶の有無 なし あり
制御出力 接点1a トランジスタ(オープンコレクタ) 接点1c
最高計数速度 30Hz 形H7CN-XLN 形H7CN-YLN ―― ―― 形H7CN-XLNM 形H7CN-YLNM
5kHz 形H7CN-XHN 形H7CN-YHN 形H7CN-XHNS 形H7CN-YHNS 形H7CN-XHNM 形H7CN-YHNM

注. 形H7CNには接続ソケットは付属していません。

加減算タイプ

動作方式 加減算(UP/DOWN A)
指令入力タイプ
加減算(UP/DOWN B)
個別入力タイプ
取りつけ方式 表面取りつけ、埋込み取りつけ(共用)
動作モード Nモード
入力信号方式
(カウント、リセット入力)
接点:接点の開放、短絡による入力、
トランジスタ: オープンコレクタのトランジスタのON/OFFによる入力
表示方式 7セグメントLED(文字高:10mm)、UP点灯表示
桁数 4桁
カウント値設定方式 常時読込方式(通電中でも設定変更可能)
復帰方式 電源リセット、外部リセット、手動リセット
停電記憶の有無 なし
制御出力 接点1a
最高計数速度 30Hz 形H7CN-ALN 形H7CN-BLN
5kHz 形H7CN-AHN 形H7CN-BHN

注. 形H7CNには接続ソケットは付属していません。

トータルカウンタ

取りつけ方式 表面取りつけ、埋込み取りつけ (共用)
動作モード 加算(UP)
入力信号方式 接点:接点の開放、短絡による入力
トランジスタ:オープンコレクタのトランジスタのON/OFFによる入力
表示方式 7セグメントLED(文字高:10mm)
桁数 4桁
復帰方式 電源リセット、外部リセット、手動リセット
停電記憶の有無 なし
最高計数速度 30Hz 形H7CN-TXL
5kHz 形H7CN-TXH

注. 形H7CNには接続ソケットは付属していません。