文字サイズ、視野角を拡大。高輝度で、明るい場所でもくっきり確認。
電子カウンタ/タコメータ
※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。
H7CX-A□-Nは、2023年3月末に受注終了を予定しています。後継機種H7CCに置換いただくための必要な情報を紹介します
この商品について
関連情報
情報更新 : 2020/11/24
文字サイズ、視野角を拡大。高輝度で、明るい場所でもくっきり確認。
表示セグメントが増えたので設定も簡単に。
* 表示切替機能は端子台タイプのみ
薄型の盤にも対応できるようになりました。
工業用カウンタにて業界最短胴の59mm(業界最短胴)
電源-入力間を絶縁分離した工業用カウンタにて業界最短胴の78mm(業界最短胴)
*ソケットタイプは63.7mm(ケース部)。(いずれも周囲温度上限55℃のカウンタにおいて。2009年6月弊社調べ)
設定カウント値制限で誤設定がなく安心です。
制御出力がONした回数を内部でカウントし、あらかじめ設定した回数を超えた場合に、警告表示します。
3年保証を実現。安心してお使いいただけます。
新タイプは新たな入力モードを追加。
アプリケーションの幅が拡がります。
1つの入力の計測をします。
上下限/範囲/上限/下限の出力モードから選べます。
2つの入力を独立して計測します。
2つの入力の差(CP1-CP2)を計測します。
2つの入力の比率(CP1/CP2)を計測します。
2つの入力の誤差の比率((CP1-CP2)/CP2)を計測します。
・ピーク/ボトム表示機能
・出力ヒステリシス
・出力オフディレイ
・計測方式切替(パルス周期/パルス幅)
・起動補償タイマ
・オートゼロ時間
・平均方法/平均回数選択
・プリスケール
・小数点位置
・AMD互換モード
1台で独立2chのカウンタとして使える「ツインカウンタ」モードを追加しました。
* 2段設定タイプのみ
別売りのフロントパネル交換で、基本色のブラック以外に、ライトグレー/ホワイトが選べます。
水がかかる場所でも安心して使えます。
* 防水パッキン形Y92S-29使用時
従来品(形式の末尾に"-N"がないもの)は2010年3月末日をもって生産終了いたしました。製品仕様等詳しくは、ダウンロードカタログ「ベスト制御機器オムロン(Web版)」をご覧ください。
情報更新 : 2020/11/24
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.