ディップタイマ
この商品について
関連情報
| 商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
|---|---|---|
| H3FA-A | 有接点出力(1a,1b) 時間仕様1s-10min 限時動作・積算動作/電源リセット・外部リセット |
|
| H3FA-AU | 有接点出力(1a,1b) 時間仕様1s-10min 瞬時動作・現時復帰/外部リセット |
|
| H3FA-B | 有接点出力(1a,1b) 時間仕様6s-60min 限時動作・積算動作/電源リセット・外部リセット |
|
| H3FA-BU | 有接点出力(1a,1b) 時間仕様6s-60min 瞬時動作・現時復帰/外部リセット |
|
| H3FA-SA | 無接点出力 時間仕様1s-10min 限時動作・積算動作/電源リセット・外部リセット |
|
| H3FA-SAU | 無接点出力 時間仕様1s-10min 瞬時動作・現時復帰/外部リセット |
|
| H3FA-SB | 無接点出力 時間仕様6s-60min 限時動作・積算動作/電源リセット・外部リセット |
|
| H3FA-SBU | 無接点出力 時間仕様6s-60min 瞬時動作・現時復帰/外部リセット |
|
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.