ご注文の際は、電源電圧をご指定ください。

形式 形H3FA-A 形H3FA-B 形H3FA-SA 形H3FA-SB 形H3FA-AU 形H3FA-BU 形H3FA-SAU 形H3FA-SBU
動作方式/復帰方式 限時動作/電源リセット・外部リセット
積算動作/電源リセット・外部リセット
瞬時動作・限時復帰/外部リセット
限時接点 有接点出力(1a、 1b) 無接点出力 有接点出力(1a、 1b) 無接点出力
瞬時接点 -
取付方式 表面取付(ICソケットまたはプリント基板直付)
時間仕様
(4仕様マルチ)
1s~10min 6s~60min 1s~10min 6s~60min 1s~10min 6s~60min 1s~10min 6s~60min
定格電圧 DC5V - - - -
DC6V - - - - -
DC12V - - - -
DC24V - - - -
DC5/6V - - - -
DC12/24V - - - -

注. 動作/復帰方式は各端子の短絡・開放の組み合わせにより可能です。

注. -印の商品は生産不可です。